MySQL Datenbank
In diesem Abschnitt finden Sie Hinweise zur Konfiguration und zum Datentyp-Mapping von MySQL Datenbanken.
Deklaration im TwinCAT Database Server Konfigurator
MySQL Datenbank | |
|---|---|
Database Type | Wählen Sie im Drop-down-Menü „MySQL“ aus. |
Server | Geben Sie hier den Namen oder die IP-Adresse Ihres Servers an. |
Database | Tragen Sie hier den Namen der Datenbank ein. Wenn die Datenbank noch nicht existiert, kann sie mit dem Create-Button erzeugt werden. Entsprechende Berechtigungen müssen vorhanden sein. |
Port | Geben Sie hier den Port für die Kommunikation mit der MySQL an. Default: 3306. |
Username | Geben Sie hier den Nutzernamen an. |
Passwort | Tragen Sie hier das zum Nutzer passende Passwort ein. |
![]() | Windows-CE-Unterstützung Diese Datenbank wird auch von der Windows-CE-Variante des TwinCAT Database Servers unterstützt. Die Anbindung kann nicht lokal, aber über eine Netzwerkverbindung erfolgen. Die Installation der nötigen Komponenten erfolgt nicht automatisch und müssen manuell installiert werden. Dafür muss zusätzlich die Bibliothek „MySql.Data.CF.dll“ in der Version 6.7.8.0 auf das CE-Gerät in den TwinCAT Database Server–Ordner kopiert werden. (\Hard Disk\TwinCAT\Functions\TF6420-Database-Server\Server) |
Datentyp-Mapping zwischen DB und SPS
E_ColumnTypes | MySQL | TwinCAT PLC |
|---|---|---|
BigInt | BIGINT | T_ULARGE_INTEGER (TcUtilities.lib) |
Integer | INT | DINT |
SmallInt | SMALLINT | INT |
TinyInt | TINYINT | SINT |
Bit_ | CHAR(1) | STRING |
Money | DEZIMAL(18,4) | LREAL |
Float | DOUBLE | LREAL |
Real_ | FLOAT | REAL |
DateTime | DATETIME | DT |
NText | TEXT | STRING |
NChar | CHAR | STRING |
Image | BLOB | ARRAY OF BYTE |
NVarChar | VARCHAR | STRING |
Binary | BLOB | ARRAY OF BYTE |
VarBinary | BLOB | ARRAY OF BYTE |
Treiber für „Big-Windows“ Systeme
The used MySQLConnector is under MIT licence and under Copyright:
Copyright (c) 2016 Bradley Grainger
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
![]() | Datentyp-Unterstützung Diese Datenbank unterstützt den Datentyp WSTRING. (Siehe WString-Unterstützung) |
Hinweis | |
Datensicherheit Bei Flash-Speichermedien ist die Anzahl der Schreibzugriffe begrenzt. Die Flash-Speichermedien können ausfallen und Datenverlust droht.
|