MS SQL Compact Datenbank
In diesem Abschnitt finden Sie Hinweise zur Konfiguration und zum Datentyp-Mapping von Microsoft SQL Compact Datenbanken. Die MS SQL Compact ist eine ideale Datenbank für Embedded‑Anwendungen. Sie hat einen geringen Ressourcenbedarf und stellt dennoch die notwendige Funktionalität für relationale Datenbanken bereit.
Kompatible Versionen: Microsoft SQL Compact Datenbank 3.5
Deklaration im TwinCAT Database Server Konfigurator
Mircosoft SQL Compact Datenbank | |
|---|---|
Database Type | Wählen Sie im Drop-down-Menü „Microsoft Compact SQL“ aus. |
Database URL | Tragen Sie hier den Namen und den Pfad der Datenbank ein. Wenn die Datenbank noch nicht existiert, kann sie mit dem Create-Button erzeugt werden. Entsprechende Berechtigungen müssen vorhanden sein. |
Authentication | Option, um sich mit einem Passwort an der Datenbank anzumelden. |
Passwort | Tragen Sie hier das Passwort ein. |
![]() | Windows-CE-Unterstützung Diese Datenbank wird auch von der Windows-CE-Variante des TwinCAT Database Servers unterstützt. Die Anbindung kann lokal erfolgen. |
Datentyp-Mapping zwischen DB und SPS
E_ColumnTypes | MS SQL Compact | TwinCAT PLC |
|---|---|---|
BigInt | bigint | T_ULARGE_INTEGER (TcUtilities.lib) |
Integer | integer | DINT |
SmallInt | smallint | INT |
TinyInt | tinyint | SINT |
Bit_ | bit | BYTE |
Money | money | LREAL |
Float | float | LREAL |
Real_ | real | REAL |
DateTime | datetime | DT |
NText | ntext | STRING |
NChar | nchar | STRING |
Image | image | ARRAY OF BYTE |
NVarChar | nvarchar | STRING |
Binary | binary | ARRAY OF BYTE |
VarBinary | varbinary | ARRAY OF BYTE |
![]() | Datentyp-Unterstützung WSTRING wird von dieser Datenbank nicht unterstützt. (Siehe WString-Unterstützung) |
Hinweis | |
Datensicherheit Bei Flash-Speichermedien ist die Anzahl der Schreibzugriffe begrenzt. Die Flash-Speichermedien können ausfallen und Datenverlust droht.
|