FB_SmtpFull

Der Funktionsbaustein FB_SmtpFull kommuniziert über ADS mit dem TwinCAT SMTP Server. Er bietet sehr umfangreiche E-Mail-Funktionalitäten, wie zum Beispiel die Priorisierung von E-Mails aus der SPS heraus. Im Detail werden die einzelnen Parameter in dieser Dokumentation erläutert.
Eingänge
VAR_INPUT
sNetId : T_AmsNetID; (* AmsNetID *)
sSmtpServer : T_MaxString; (* Smtp Server addres ( IP or Name) *)
sUsername : T_MaxString; (* Smtp Username *)
sPassword : T_MaxString; (* Smtp Password *)
nAuth : UDINT; (* Smtp Auth Type*)
sFrom : T_MaxString; (* Sender stzring *)
sTo : T_MaxString; (* To recipient string *)
sCc : T_MaxString; (* Cc recipient string *)
sBcc : T_MaxString; (* Bcc recipient string *)
sDispositionNotification : T_MaxString; (* Disposition notification recipent string *)
sReturnReceipt : T_MaxString; (* Return recipent string *)
nPriority : UDINT; (* Priority value *)
nSensitivity : UDINT; (* Sensitivity value *)
nPort : UDINT; (* Communication port *)
nContentType : UDINT; (* Content type *)
sSubject : T_MaxString; (* Subject string *)
pMessage : DWORD; (* Pointer to the message *)
cbMessage : UDINT; (* Messagelenght in byte to send *)
sAttachments : ARRAY [0..32] OF STRING; (* Different attachments *)
bExecute : BOOL; (* Trigger flag *)
tTimeout : TIME := T#20s; (* Communication timeout *)END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
sNetId | T_AmsNetID | AmsNetID, auf dem der TwinCAT SMTP Server läuft. |
sSmtpServer | T_MaxString | Name oder IP des SMTP-Servers |
sUsername | T_MaxString | Benutzername des SMTP Servers |
sPassword | T_MaxString | Passwort für den SMTP Server |
nAuth | UDINT | Smtp Auth Type: |
sFrom | T_MaxString | Ein String, der die E-Mail-Adresse des Absenders enthält. Der Absender muss festgelegt werden. Der String ist auf 255 Zeichen limitiert. |
sTo | T_MaxString | Ein String, der die E-Mail-Adresse des Empfängers enthält. Mindestens ein Empfänger muss eingetragen werden. Es ist auch möglich mehrere Adressen einzutragen. Diese müssen per Semikolon getrennt werden. Der String ist auf 255 Zeichen limitiert. |
sCc | T_MaxString | Ein String, der die E-Mail-Adresse von weiteren Empfängern enthält (cc=carbon copy). Es ist möglich, mehrere Adressen von Empfängern einzutragen. Diese müssen dann durch ein Semikolon getrennt werden. Der String kann auch leer bleiben. Dem/den Empfänger(n) wird eine Kopie der E-Mail-Adresse zugeschickt. Die E-Mail-Adresse des Empfängers ist für andere Empfänger sichtbar. Der String ist auf 255 Zeichen limitiert. |
sBcc | T_MaxString | Ein String, der die E-Mail-Adressen von weiteren Empfängern enthält (Bcc = blind carbon copy). Es ist möglich, mehrere Adressen von Empfängern einzutragen. Diese müssen dann durch ein Semikolon getrennt werden. Der String kann auch leer bleiben. Dem/den Empfänger(n) wird eine Kopie der E-Mail zugeschickt. Die E-Mail-Adresse der Empfänger ist für andere Empfänger nicht sichtbar. Der String ist auf 255 Zeichen limitiert. |
sDispositionNotification | T_MaxString | Die hier angegebene E-Mail-Adresse, erhält eine Lesebestätigung der Empfänger von sTo und sCc. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass diese auch von den Empfängern gesendet wird. |
sReturnReceipt | T_MaxString | An die hier angegebene E-Mail-Adresse wird eine Übertragungsbestätigung der gesendeten Mail geschickt. |
nPriority | UDINT | Mit diesem Parameter können Sie die Priorität der E-Mail einstellen: |
nSensitivity | UDINT | Mit diesem Parameter können Sie die Vertraulichkeit der Nachricht einstellen: |
nPort | UDINT | Hier können Sie den Kommunikations-Port auswählen. Sollten Sie keinen eigenen Port eintragen, so wird auf den Default-Port 25 zurückgegriffen. |
nContentType | UDINT | Durch diesen Parameter ist es möglich beispielsweise HTML-Code, welcher per Pointer (pMessage) und Größe (cbMessage) einer Stringvariablen dem Baustein übergeben wird, in der E-Mail lesbar zu machen. |
sSubject | T_MaxString | Dieser String enthält den Betreff der E-Mail. Falls die E-Mail ohne Betreff gesendet wird, wird automatisch der Computername des Absenders in die Betreffzeile geschrieben (z. B. "E-Mail gesendet von: CX_00762C"). Der String der Betreffzeile ist auf 255 Zeichen limitiert. |
pMessage | DWORD | Dieser Parameter gibt die Adresse des Strings, welcher den Nachrichtentext enthält, an. Falls die E-Mail ohne Text gesendet wird, wird automatisch das Datum und die Uhrzeit eingesetzt (z. B. "Mail send at Thu, 23 Mar 2006 02:31:44 -0800"). Die Adresse des Strings kann mit dem ADR Operator ermittelt werden. |
cbMessage | UDINT | Länge des E-Mail-Textes. Die Länge kann durch den LEN Operator festgelegt werden. |
bExecute | ARRAY [0..32] OF STRING | Der Funktionsbaustein wird durch eine steigende Flanke an dieser Eingangsvariablen aktiviert. |
sAttachments | BOOL | Auflistung von Dateinamen |
tTimeout | TIME | Die erlaubte maximale Zeit, um einen Befehl auszuführen. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bBusy | BOOL | Der Output bleibt TRUE, bis der Block einen Befehl ausgeführt hat, allerdings nur bis zum Ablauf von tTimeOut. |
bError | BOOL | Der Output wird auf TRUE umgeschaltet, sobald ein Fehler bei der Ausführung des Befehls auftaucht. Der befehlsspezifische Fehler ist in iErrorId enthalten. |
nErrId | UDINT | Beinhaltet den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Tabelle). |
![]() | Stellen Sie sicher, dass Sie \o nicht innerhalb der Byte-Anordnung verwenden, ansonsten wird die Nachricht gestoppt. Die maximale Anzahl von Zeichen in einer Nachricht beträgt 510.725 - insgesamt haben Sie 1275 Zeichen für From, To, Cc, Bcc und Subject. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.0.0 |
PC or CX (x86) |
Tc2_Smtp |