SendString

SendString sendet eine Zeichenkette an die mit der Eingangsvariablen TxBuffer (vom Typ ComBuffer) korrespondierende Schnittstelle.
![]() | Alternative Der String SendString hat eine Standardlänge von 80 Zeichen. Für manche Anwendungen ist eine größere Länge wünschenswert. In diesem Fall kann der Baustein SendString255 verwendet werden. Der einzige Unterschied ist eine String-Länge von 255 Zeichen gegenüber dem SendString. |
Eingänge
VAR_INPUT
SendString : STRING;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
SendString | STRING | Die zu sendende Zeichenkette. |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
TxBuffer : ComBuffer;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
TxBuffer | Sendedatenpuffer der mit der verwendeten Schnittstelle korrespondiert. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Busy : BOOL;
Error : ComError_t;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Busy | BOOL | Solange der Ausgang Der Ausgang Busy wird demnach nicht TRUE, wenn die Daten bereits mit dem ersten Aufruf abgeschickt werden konnten.
|
Error |
|
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4012 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_SerialCom |