SendByte

SendByte sendet ein einzelnes Zeichen an die mit der Eingangsvariablen TxBuffer (vom Typ ComBuffer) korrespondierende Schnittstelle.
Solange der Sendedatenpuffer noch Daten aufnehmen kann, können in einem SPS-Zyklus mehrere Zeichen gesendet werden. Das ist jedoch nur sinnvoll, wenn die gepufferten Zeichen durch eine schnellere Kommunikations-Task zur Hardware übertragen werden.
Eingänge
VAR_INPUT
SendByte : BYTE;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
SendByte | BYTE |
|
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
TxBuffer : ComBuffer;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
TxBuffer | Sendedatenpuffer der mit der verwendeten Schnittstelle korrespondiert. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Busy : BOOL;
Error : ComError_t;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Busy | BOOL | Solange der Ausgang Der Ausgang |
Error |
|
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4012 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_SerialCom |