ReceiveByte

Der Baustein ReceiveByte empfängt ein einzelnes Zeichen von der mit der Eingangsvariablen RxBuffer korrespondierenden Schnittstelle.
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
RXBuffer : ComBuffer;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
RxBuffer | Empfangsdatenpuffer der mit der verwendeten Schnittstelle korrespondiert. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
ByteReceived : BOOL;
ReceivedByte : BYTE;
Error : ComError_t;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
ByteReceived | BOOL | Ist nach dem Aufruf ByteReceived=TRUE, dann steht in der Ausgangsvariablen ReceivedByte das empfangene Datenbyte zur Verfügung. Anderenfalls wurden keine Daten empfangen. |
ReceivedByte | BYTE | Ist nach dem Aufruf ByteReceived=TRUE, dann steht in der Ausgangsvariablen ReceivedByte das empfangene Datenbyte zur Verfügung. Anderenfalls wurden keine Daten empfangen. |
Error | Error gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. |
Beispiel
Sobald der Baustein ReceiveByte in einer langsameren SPS-Task abgearbeitet wird, als die Kommunikation mit der Hardware, ist zu beachten, dass in jedem SPS-Zyklus mehr als ein Zeichen bereitstehen kann. Die empfangenen Zeichen sollten daher in einer Schleife ausgelesen werden:
REPEAT
Receive(RXbuffer:=RXbuffer);
IF Receive.ByteReceived THEN
(* Zeichen auswerten *)
END_IF
UNTIL NOT Receive.ByteReceived
END_REPEATDie Anzahl der Schleifendurchläufe ist dabei grundsätzlich auf die Größe des Empfangsdatenpuffers (zur Zeit 300 Byte) begrenzt, so dass eine Endlosschleife nicht zu befürchten ist.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4012 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_SerialCom |