Beispiele

Die folgenden Beispiele wurden mit unterschiedlicher Hardware entwickelt.

Beispiel 1 - Tutorial

Der Einsatz der Bibliotheksbausteine wird als Tutorial inklusive den Themen 'Einbinden in ein SPS-Programm' und 'Konfiguration im TwinCAT System Manager' erläutert. Dabei wird auch auf die Verwendung unterschiedlicher Hardware hingewiesen.

Projekt Download

Beispiel 2 - Verwendung von virtuellen Com Ports

Dieses Beispiel kann für unterschiedliche Anwendungen mit virtuellen Com Ports genutzt werden.
Es ist möglich beliebige Daten zu senden und zu empfangen.

Es handelt sich weniger um ein Beispiel als viel mehr um ein Testprogramm mit dem die Kommunikationsverbindung zu dem USB-Gerät getestet werden kann. Es empfiehlt sich dennoch den VirtualComPort Treiber Ihres Gerätes als ersten Schritt mit einem Windows-Terminalprogramm auf Funktionsfähigkeit zu prüfen.

In einer Applikation mit Verwendung eines virtuellen Com Ports ist allein der Aufruf von SerialLineControlAds spezifisch. Der Rest der seriellen Kommunikationsaufrufe, wie Daten senden und empfangen, ist identisch zur Verwendung echter serieller Ports.

Es muss keine Verlinkung im TwinCAT IO Knoten erfolgen.
Das Beispiel kann genutzt werden, um das Gerät komfortabel in Betrieb zu nehmen und zu testen. Das Beispiel verfügt über eine Visualisierung.

Projekt Download

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4016

PC oder CX (x86, x64)

Tc2_SerialCom