SerialLineControlADSErr_TO_TcEventEntry

SerialLineControlADSErr_TO_TcEventEntry 1:

Die Funktion SerialLineControlADSErr_TO_TcEventEntry konvertiert Fehler, die am Funktionsbaustein SerialLineControlADS auftreten könne, hin zu einer Eventdefinition.

Die Eventdefinition (vom Typ TcEventEntry) kann dazu verwendet werden, ein Event mit der Tc3_EventLogger SPS Bibliothek anzulegen und bei Bedarf abzuschicken. Zudem kann zu diesem Event der Eventtext abgefragt werden. So lässt sich ein Fehlercode in eine Klartextbeschreibung konvertieren, welche oft sogar mehrsprachig existiert.

SerialLineControlADSErr_TO_TcEventEntry 2: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

SerialLineControlADSErr_TO_TcEventEntry

BOOL

Bei erfolgreicher Konvertierung liefert die Funktion TRUE zurück.

SerialLineControlADSErr_TO_TcEventEntry 3: Eingänge

VAR_INPUT
  nErrorId      : UDINT;
  stEventEntry  : REFERENCE TO TcEventEntry;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

nErrorId

UDINT

Zu konvertierender Fehlercode.

stEventEntry

REFERENCE TO TcEventEntry

Eventdefinition als Ergebnis der Konvertierung

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_SerialCom v3.3.7.0