P3964RError_TO_TcEventEntry

Die Funktion P3964RError_TO_TcEventEntry konvertiert Fehler, die am Funktionsbaustein P3964R auftreten können, hin zu einer Eventdefinition.
Die Eventdefinition (vom Typ TcEventEntry) kann dazu verwendet werden, ein Event mit der Tc3_EventLogger SPS Bibliothek anzulegen und bei Bedarf abzuschicken. Zudem kann zu diesem Event der Eventtext abgefragt werden. So lässt sich ein Fehlercode in eine Klartextbeschreibung konvertieren, welche oft sogar mehrsprachig existiert.
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
P3964RError_TO_TcEventEntry | BOOL | Bei erfolgreicher Konvertierung liefert Funktion TRUE zurück. |
Eingänge
VAR_INPUT
eErrorId : P3964R_Error_t;
stEventEntry : REFERENCE TO TcEventEntry;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
eErrorId | P3964R_Error_t | Zu konvertierender Fehlercode. |
stEventEntry | REFERENCE TO TcEventEntry | Eventdefinition als Ergebnis der Konvertierung |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_SerialCom v3.3.10.0 |