FB_SocketUdpDropMulticastAddress

Entfernt das Binding an eine Multicast-IP-Adresse, welches vorher über den Funktionsbaustein FB_SocketUdpAddMulticastAddress eingerichtet wurde.
Eingänge
VAR_INPUT
sSrvNetId : T_AmsNetId := '';
hSocket : T_HSOCKET;
sMulticastAddr : STRING(15);
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := T#5s;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sSrvNetId | T_AmsNetId | String mit der Netzwerkadresse des TwinCAT TCP/IP Connection Servers. Für den lokalen Rechner (default) kann auch ein Leerstring angegeben werden. |
hSocket | T_HSOCKET | Verbindungshandle des Listener-Sockets. Dieses Handle muss vorher mit dem Funktionsbaustein FB_SocketUdpCreate angefordert werden. |
sMulticastAddr | T_IPv4Addr | Multicast-IP-Adresse, an welche das Binding erfolgen soll. |
bExecute | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
tTimeout | TIME | Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei aktiviertem Funktionsbaustein ist diese Ausgabe aktiv. Sie bleibt bis zur Quittierung aktiv. |
bError | BOOL | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
nErrId | UDINT | Dieser Parameter liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die TwinCAT TCP/IP Connection Server Fehlernummer. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_TcpIp (Communication) |