Installation Windows CE

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die TwinCAT 3 Function TF6310 TCP/IP auf einem Beckhoff Embedded Controller mit Windows CE installiert werden kann.

Der Setup-Prozess besteht aus vier Schritten:

Im letzten Abschnitt finden Sie Hinweise zum Upgrade.

Download der Setup-Datei

Die CAB-Installationsdatei für Windows CE ist Teil des TF6310 TCP/IP Setups. Daher müssen Sie nur das entsprechende Setup von www.beckhoff.com beziehen, welches automatisch alle Versionen für Windows und Windows CE (x86 und Arm®) enthält.

Die Installationsbeschreibung für das TF6310 TCP/IP Setup ist in unserer regulären Installationsbeschreibung enthalten (siehe Installation).

Installation auf einem Host-Computer

Nach der Installation enthält der Installationsordner drei Verzeichnisse - jeweils ein Verzeichnis pro Hardwareplattform:

Installation Windows CE 1:

Die Verzeichnisse CE-Arm® und CE-X86 enthalten die CAB-Dateien der TF6310 Function für Windows CE in Bezug auf die jeweilige Hardwareplattform Ihres Windows-CE-Geräts. Die Datei muss auf das Windows-CE-Gerät kopiert werden.

Übertragung der ausführbaren Datei auf das Windows-CE-Gerät

Übertragen Sie die ausführbare Datei auf Ihr Windows-CE-Gerät. Zur Dateiübertragung stehen Ihnen mehrere Wege offen:

Für weitere Informationen konsultieren Sie den Windows-CE-Bereich im Beckhoff Information System.

Installation der Software

Nachdem die CAB-Datei auf das Windows-CE-Gerät übertragen wurde, führen Sie die Datei dort aus. Den Installationsdialog können Sie mit OK bestätigen. Nachdem die Installation beendet wurde, starten Sie das CE-Gerät neu.

Nachdem das Gerät neu gestartet wurde, werden die ausführbaren Dateien der Function TF6310 automatisch im Hintergrund geladen.

Die Software wird in dem folgenden Verzeichnis auf dem CE-Gerät installiert:

\Hard Disk\TwinCAT\Functions\TF6310-TCP-IP

Hinweise zum Upgrade

Falls Sie schon eine ältere TF6310-Version auf dem Windows-CE-Gerät installiert haben, müssen Sie die folgenden Schritte auf dem Windows-CE-Gerät durchführen, um auf eine neuere Version zu upgraden:

1. Öffnen Sie den CE Explorer, indem Sie auf Start > Run klicken und „explorer“ eingeben.
2. Navigieren Sie nach \Hard Disk\TwinCAT\Functions\TF6310-TCP-IP\Server.
3. Benennen Sie die Datei TcpIpServer.exe in TcpIpServer.old um.
4. Starten Sie das Windows-CE-Gerät neu.
5. Übertragen Sie die neue CAB-Datei auf das Windows-CE-Gerät
6. Führen Sie die CAB-Datei auf dem CE-Gerät aus und installieren Sie die neue Version.
7. Löschen Sie die Datei TcpIpServer.old.
8. Starten Sie das Windows-CE-Gerät neu.
Nachdem der Neustart durchgeführt wurde, ist die neue Version aktiv.