EtherNet/IP™-Einstellungen verändern
Für die Einstellung muss in der TwinCAT-Systemkonfiguration die Store Category festgelegt werden. Diese wird bei allen EtherNet/IP™-Geräten im Objekt F800:2B "Advanced Options" eingetragen.
Ist das entsprechende Bit gesetzt, wird die IP-Adresse aus dem Speicher verwendet, ist dort nichts eingetragen, wird das Bit ignoriert und es wird mit den Parametern des TwinCAT Systems gearbeitet.
Im folgenden Beispiel ist das Bit 8 (0x0100) gesetzt was bedeutet, dass die Store Category 1 angewählt ist, die wiederum die IP-Einstellung verändert (Index 0xF800: 21…23).

Möchten Sie Store Category 1 und 2 nutzen, ist ein 0x0300 im Objekt F800:2B einzutragen. Es sind nur die Bits 8 und 9 zu verwenden, alle anderen Bits sind reserviert und dürfen nicht verwendet werden.
Um die Einstellungen aus der SPS heraus zu lesen oder zu schreiben, werden ADS-Bausteine verwendet.