Anlegen des EtherNet/IP Adapters in anderen EtherNet/IP Scannern
Alle wichtigen Informationen erhalten Sie im Karteireiter Settings:

Sie benötigen
- die IP-Adresse des Adapters (siehe Anlegen eines EtherNet/IP Adapters)
- die „Assambly Instance“-Nummern (siehe Karteireiter Settings)
- die Anzahl an Daten (siehe Karteireiter Settings)
- die „Configuration Instance“-Nummer 128 Länge 0
- die „Input Instance“-Nummer 129 Länge 12
- die „Output Instance“-Nummer 130 Länge 12
Die Instance-Nummern sind immer gleich, das Exportieren der EDS Datei beinhaltet nur die Instance-Nummern, die Anzahl der Daten müssen noch eingetragen werden.
Das Einbinden des EtherNet/IP Adapters kann über eine „Generic Node“-Struktur oder mittels der EDS-Datei erfolgen.
Weiterführende Informationen