Beispiel für Rockwell CPUs

1. Wählen Sie unter Ethernet, New Module… und hier das ETHERNET-MODULE Generic Ethernet Module an.
Beispiel für Rockwell CPUs 1:
2. Tragen Sie die IP-Adresse aus Objekt 0x8000:21 ein.
3. Tragen Sie bei Input Instance 129dez ein.
4. Tragen Sie bei Output Instance 130dez und
5. bei Config Instance 128dez ein.
Die Datenlänge steht in Abhängigkeit des Comm Formats.
Beispiel für Rockwell CPUs 2:

Eigenschaften des gewählten Comm-Formates berücksichtigen

Im Beispiel oben wurde das Comm Format INT gewählt, also müssen die Anzahl der Daten aus Objekt 0x8001:05 und 0x8001:07 noch mal durch 2 geteilt werden, da diese in TwinCAT in Byte angegeben werden und auf der RSLogix in Word-Länge (INT).

Wird eine ungerade Anzahl der Bytes angelegt, muss aufgerundet werden. Das gilt auch, wenn das Comm-Format auf DINT gestellt wird, dann muss auf die nächste ganzzahlige Zahl aufgerundet werden.

Beispiel für Rockwell CPUs 3:

Systemlimitierungen

Achten Sie bei Multicast auf die dadurch entstehende hohe Netzwerklast besonders bei Systemen mit vielen oder kurzen Zykluszeiten. Eine hohe Netzwerklast kann unter Umständen die Kommunikation beeinträchtigen.