Index 0x8000 Adapter Settings

Index

Name

Bedeutung

8000:0

Adapter Settings

 

8000:1

Adapter Number

Adapter Box ID

8000:3

Product Name

Name des Gerätes

8000:4

Device Type

Geräte Typ

8000:5

Vendor ID

Hersteller-Nummer

8000:6

Product Code

Produkt Code

8000:7

Revision

Version

8000:8

Serial Number

Serien-Nummer (siehe Objekt 0x9000)

8000:20

MAC Address

MAC Adresse (siehe Objekt 0x9000)

8000:21

IP Address

IP-Adresse

  • 0.0.0.0: Wird dynamisch vom DHCP-Dienst vergeben
  • 255.255.255.255: Verwendung der Betriebssystemadresse

Andernfalls: statisch vergebene IP-Adresse

8000:22

Network Mask

Subnetzmaske

  • 0.0.0.0: Wird dynamisch vom DHCP-Dienst vergeben

Andernfalls: statisch vergebene Subnetzmaske

8000:23

Gateway Adress

Gateway-Adresse

  • 0.0.0.0: Wird dynamisch vom DHCP-Dienst vergeben

Andernfalls: statisch vergebene Gateway-Adresse

8000:24

DHCP Max Retries

0: Kontinuierliche Wiederholung der DHCP-Adressierungsversuche.
(Aktuell ist nur dieser Modus implementiert, Stand: 10-2016)

8000:25

TCP/IP TTL

„Time to live“ – Wert für Unicast TCP/UDP-Kommunikation

8000:26

TCP/IP UDP Checksum

Prüfsummenfunktion (Unicast):

  • 0: UDP-Prüfsumme deaktiviert.
  • 1: UDP-Prüfsumme aktiviert

8000:27

TCP/IP TCP Timeout

Zeitschalter für inaktive TCP-Verbindung in Sekunden

  • 0: Zeitschalter deaktiviert

8000:28

MultiCast TTL

„Time to live“-Wert für Multicast-UDP-Kommunikation

8000:29

MultiCast UDP Checksum

Prüfsummenfunktion (Multicast):

  • 0: UDP-Prüfsumme deaktiviert
  • 1: UDP-Prüfsumme aktiviert

8000:2A

Forward Class3 to PLC

Nachrichtenweiterleitung an die SPS
(Derzeit nicht implementiert, Stand: 10-2016)

8000:2B

Advanced Adapter Options

„Store Category“-Parameter

  • Bit9=Cat2,
  • Bit8=Cat1

siehe IP-Adresse aus der SPS beschreiben