EtherNet/IP™-Einstellungen verändern

Für die Einstellung muss in der TwinCAT Systemkonfiguration die Store Category festgelegt werden. Diese wird bei allen EtherNet/IP™-Geräten im Objekt 8000:2B "Advanced Options" eingetragen.
Ist das entsprechende Bit gesetzt, wird die IP-Adresse aus dem Speicher verwendet, ist dort nichts eingetragen, wird das Bit ignoriert und es wird mit den Parametern des TwinCAT Systems gearbeitet.

Im folgenden Beispiel ist das Bit 8 (0x0100) gesetzt was bedeutet, dass die Store Category 1 angewählt ist, die wiederum die IP-Einstellung verändert (Index 0x8000: 21…23).

EtherNet/IP™-Einstellungen verändern 1:

Möchten Sie Store Category 1 und 2 nutzen, ist ein 0x0300 im Objekt 8000:2B einzutragen. Es sind nur die Bits 8 und 9 zu verwenden, alle anderen Bits sind reserviert und dürfen nicht verwendet werden.

Um die Einstellungen aus der SPS heraus zu lesen oder zu schreiben, werden ADS Bausteine verwendet.