Objektbeschreibung
Offset | Name | Data Type | SubIndex | Store Category | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
0x00..0x01 | ID | UINT16 | 1 |
|
|
0x02..0x03 | Reserved | UINT16 | - |
|
|
0x04..0x23 | Product Name | BYTE[32], | 3 |
| X |
0x24..0x27 | Device Type | UINT32 | 4 |
|
|
0x28..0x2B | Vendor ID | UINT32 | 5 |
|
|
0x2C..0x2F | Product Code | UINT32 | 6 |
| X |
0x30..0x33 | Revision | UINT32 | 7 |
|
|
0x34..0x37 | Serial Number | UINT32 | 8 |
|
|
0x38..0x7D | Reserved | BYTE[70] | - |
|
|
0x7E..0x83 | MAC Address | BYTE[6] | 32 |
|
|
0x84..0x87 | IP Address | UINT32 | 33 | X |
|
0x88..0x8B | Network Mask | UINT32 | 34 | X |
|
0x8C..0x8F | Gateway Address | UINT32 | 35 | X |
|
0x90..0x91 | DHCP Max Retries | UINT16 | 36 |
|
|
0x92..0x93 | TCP/IP TTL | UINT16 | 37 |
|
|
0x94..0x95 | TCP/IP UDP Checksum | UINT16 | 38 |
|
|
0x96..0x97 | TCP/IP TCP Timeout | UINT16 | 39 |
|
|
0x98..0x99 | Multicast TTL | UINT16 | 40 |
|
|
0x9A..0x9B | Multicast Checksum | UINT16 | 41 |
|
|
0x9C..0x9D | Forward Class3 to PLC | UINT16 | 42 |
|
|
0x9E..0x9F | Flags | UINT16 | 43 |
|
|
0xA0..0xFF | Reserved | Byte[96] | - |
|
|
Store Category
Die “Store Category” legt fest, welche Einstellungen mit den Werten aus dem remanenten Speicher überschrieben werden sollen. Dazu müssen im Projekt unter „Flags“ die Bits Bit9 - Bit8 entsprechend gesetzt werden. Um beides zu ändern, müssen beide Bits gesetzt sein.
(Bit9=Cat2, Bit8=Cat1)