ADS-Read Kommando
AmsNetId
Die AMSNetId finden Sie unter dem Karteireiter EtherNet/IP, im Feld NetId. Wenn Sie die Option Info Data Support anwählen, wird sie direkt verknüpft.
Vorteil einer direkten Verknüpfung ist, dass diese sich auch bei verschiedenen Steuerungen, die eine unterschiedliche AMSNETID verwenden, durch die Verknüpfung immer die aktuelle AMSNETID des Systems holt. Ein manuelles Auslesen der AMSNETID des EtherNet/IP Adapters entfällt somit.
ADS Port-Nummer
Bei der Function „EtherNet/IP Adapter“ stellen Sie die ADS Port-Nummer fest auf 0xFFFF
ein.
Adapter
IDXGRP: 0x1F480
IDXOFFS: 0x8000
für den ersten Adapter
IDXOFFS: 0x8010
für den zweiten Adapter
IDXOFFS: 0x8020
für den dritten Adapter
…
IDXOFFS: 0x8070
für den achten Adapter
LEN: 256
Die Daten werden wie oben beschrieben in dem Datenarray abgelegt -> siehe Objektbeschreibung.