Anlegen eines I-Device
Über die I-Device Funktionalität kann über eine physikalische Schnittstelle ein Controller und ein Device Interface zeitgleich betrieben werden. Voraussetzungen sind hierbei das CCAT -M930 Interface und mind. TwinCAT Version 4024.13
Zur Projektierung muss ein Multiple Protocol Handler genutzt werden.
Als Adapter muss die CCAT-Schnittstelle zugewiesen werden.
Anschließend werden PROFINET CCAT - Controller und - Device projektiert. Die Zuweisung muss bei beiden über dieselbe Adapter Referenz zum Multiple Protocol Handler erfolgen.
Bei beiden Protokollen muss noch die I-Device Funktionalität aktiviert werden. Am Controller gibt es die folgende Auswahl.
Hiermit wird aktiviert, dass der Controller auch zeitgleich ein Device sein soll.
Hierkönnen Sie optional die Hardwareeigenschaften festlegen, z.B. was über die Feldbus LED signalisiert wird. Per Default ist das die Controller Diagnose, eine Umstellung auf Device ist möglich. Diese Option wirkt sich außerdem auf die Porteigenschaften aus (z.B. auf LLDP). Bei Aktivierung kann der übergeordnete Controller die Eigenschaften der physikalischen Schnittstelle parametrieren.
Am Device Protokoll muss noch das I-Device aktiviert werden.
Falls mehrere PROFINET Device Protokolle im Projekt existieren erfolgt hiermit eine Kopplung an den zugehörigen I-Device Controller.
Auf Device Seite werden virtuelle MAC-Adressen vergeben (auch schon für die erste Box). Bei Verwendung von mehreren I-Device Konfigurationen im selben Netzwerk muss die Eindeutigkeit der virtuellen MAC-Adressen sichergestellt werden. Die letzte Stelle der MAC kann hierfür editiert werden.