Protokollauswahl

PROFINET Geräte müssen direkt an das I/O Device angefügt werden, unabhängig davon, ob es sich um einen Controller (Master) oder Device (Slave) handelt. Ausnahme sind Options-Schnittstellen (-B930, -M930), hier haben Sie die Möglichkeit, diese über die „Scan-Funktion“ hinzuzufügen (CCAT).

Mit einem Klick der rechten Maustaste auf I/O – Devices > Add New Item…haben Sie die Auswahl zwischen vier unterschiedlichen PROFINET I/O Controller Protokollen.

Protokollauswahl 1:

Diese finden die folgende Anwendung.

  • Profinet I/O Controller (RT): Verwendung der Function TF6271 in Verbindung mit einem Intel Chipsatz
  • Profinet I/O Controller CCAT (RT): Verwendung einer CCAT basierenden Hardware (z.B. CXxxxx oder FC932x) mit RT (RTC1) Bestelloption
  • Profinet I/O Controller EL6631 (RT): Verwendung der EtherCAT- PROFINET Gateway Klemme EL6631
  • Profinet I/O Device EL6632 (RT+IRT): Verwendung der EtherCAT- PROFINET Gateway Klemme EL6632