Einbindung über einen Echtzeit-Ethernet-Port-Multiplier CU2508 (RealtimeEthernet Schnittstelle)
Im Folgenden wird gezeigt, wie mit Hilfe des Echtzeit-Ethernet-Port-Mulitplier CU2508 ein PROFINET Controller konfiguriert wird. Es kann allerdings immer nur ein Controller oder Device verwendet werden, wenn sich diese in einem Netzwerk befinden. Sind die Netzwerke physikalisch getrennt, können auch mehrere Controller oder Device Supplements mit einem CU2508 verwendet werden. Dies resultiert daraus, dass ein CU2508 nur eine MAC-Adresse verwendet. Mehrere PROFINET-Segmente funktionieren nur dann, wenn die MAC-Adresse in einem Netzwerksegment eindeutig ist und keine Verbindung zu den anderen Netzwerken besteht.
Fügen Sie in Ihrem TwinCAT-Projekt den Echtzeit-Ethernet-Port-Multiplier CU2508 hinzu, indem Sie mit einem Klick der rechten Maustaste auf I/O - Devices > Add New Item wählen und sich im öffnenden Fenster den Real-Time Ethernet Adapter (Multiple Protocol Handler) hinzufügen.
Weiter sind folgende Einstellungen auf dem Reiter Ports für den Betrieb des CU2508 notwendig
Virtual Port Selection via:
EtherCAT Switch Link Protocol (ESL) (CU25xx required)
Das PROFINET Protokoll wird direkt an das I/O Device angefügt. Hier haben Sie die Auswahl zwischen vier unterschiedlichen PROFINET I/O Devices. Wählen Sie entsprechend der Konfiguration mit dem CU2508, den PROFINET I/O Controller (RT).