FB_MBUdpReadInputs(Modbus-Funktion 2)
Diese Funktion wird zum Lesen von 1 bis 2048 digitalen Eingängen benutzt. Ein digitaler Eingang entspricht einem Bit der gelesenen Datenbytes.
Eingänge
VAR_INPUT
sIPAddr : STRING(15);
nTCPPort : UINT:= MODBUS_TCP_PORT;
nUnitID : BYTE:=16#FF;
nQuantity : WORD;
nMBAddr : WORD;
cbLength : UDINT;
pDestAddr : POINTER TO BYTE;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME;
END_VAR Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sIPAddr | STRING (15) | Ist ein String, der die IP-Adresse des Zielgerätes enthält. |
nTCPPort | UINT | Portnummer des Zielgerätes. |
nUnitID | BYTE | Identifizierungsnummer eines Gerätes eines seriellen Sub-Netzwerkes. Wenn ein Gerät direkt über TCP/IP angesprochen wird, muss dieser Wert 16#FF entsprechen. |
nQuantity | WORD | Anzahl der zu lesenden digitalen Eingänge (Datenbits). Der Wert Null ist unzulässig. |
nMBAddr | WORD | Startadresse der zu lesenden digitalen Eingänge (Bitoffset). |
cbLength | UDINT | Enthält die max. verfügbare Bytegröße des Zielpuffers, in den die Daten gelesen werden sollen. Der Puffer muss mindestens die Bytegröße: (nQuantity + 7) / 8 besitzen. |
pDestAddr | POINTER TO BYTE | Enthält die Adresse des Zielpuffers, in den die Daten gelesen werden sollen. Der Puffer kann eine Einzelvariable, ein Array oder eine Struktur sein, dessen Adresse mit dem ADR - Operator ermittelt werden kann. |
bExecute | BOOL | Durch eine steigende Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert. |
tTimeout | TIME | Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBUSY : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
cbRead : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError | BOOL | Sollte ein ADS-Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
nErrId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer. |
cbRead | UDINT | Enthält die Anzahl der aktuell gelesenen Bytes. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | IPC or CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_ModbusSrv |