Default-Konfiguration
Das Standard-Mapping des Servers wird in der folgenden Tabelle dargestellt:
Modbus-Bereiche | Modbus-Adress | Ads-Bereich | |
|---|---|---|---|
digitale Eingänge (Inputs) | 0x8000 - 0x80FF | Name der Variablen im SPS-Programm | Datentyp |
GVL.mb_Input_Coils | ARRAY [0..255] OF BOOL | ||
digitale Ausgänge (Coils) | 0x8000 - 0x80FF | Name der Variablen im SPS-Programm | Datentyp |
GVL.mb_Output_Coils | ARRAY [0..255] OF BOOL | ||
Eingangs-Register (Input Registers) | 0x8000 - 0x80FF | Name der Variablen im SPS-Programm | Datentyp |
GVL.mb_Input_Registers | ARRAY [0..255] OF WORD | ||
Ausgangs-Register (Output Registers) | 0x3000 - 0x5FFF | 0x4020 - SPS-Memory-Bereich | 0x0 |
0x6000 - 0x7FFF | 0x4040 - SPS-Daten-Bereich | 0x0 | |
0x8000 - 0x80FF | Name der Variablen im SPS-Programm | Datentyp | |
GVL.mb_Output_Registers | ARRAY [0..255] OF WORD | ||
Der Server mappt diese auf die einzelnen ADS-Bereiche und ermöglicht den Zugriff auf das physikalische Prozessabbild und die SPS-Merker Bereiche.
Das Anpassen der Einstellung ermöglicht der Konfigurator.