Systemvoraussetzungen
Technische Daten | Voraussetzungen |
|---|---|
Betriebssystem | Windows 10 Windows 11 Windows CE TwinCAT/BSD |
Zielplattform | x64, x86, Arm® |
Minimale TwinCAT-Version | TwinCAT 3.1 Build 4020.32 |
Erforderliche TwinCAT-Lizenz | TC1200 | TwinCAT 3 PLC |
TF6225 TwinCAT 3 EtherCAT External Sync wird bis einschließlich TwinCAT 3.1 Build 4024 mit dem TwinCAT Setup installiert. Weitere Details zur Installation sind in der Anleitung Installation bis TwinCAT 3.1 Build 4024 zu finden.
Ab TwinCAT 3.1 Build 4026 werden die TwinCAT Produkte über den TwinCAT Package Manager installiert. Eine ausführliche Anleitung zur Installation von Produkten finden Sie im Kapitel TwinCAT-Software verwalten in der Installationsanleitung TwinCAT 3.1 Build 4026.
Eine Basis-TwinCAT-Installation, die die Function TF6225 enthält, erhalten Sie über folgende Workloads:
- TwinCAT.Standard.XAE (Engineering)
- TwinCAT.Standard.XAR (Runtime)