UA_NodeGetHandleList

Dieser Funktionsbaustein fragt Knotenhandles für Knoten im UA-Namensraum ab.
Eingänge
VAR_INPUT
Execute : BOOL;
ConnectionHdl : DWORD;
NodeIDCount : UINT;
NodeIDs : ARRAY[1..nMaxNodeIDsInList] OF ST_UANodeID;
Timeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VAR Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Execute | BOOL | Der Befehl wird durch eine steigende Flanke an diesem Eingang ausgelöst. |
ConnectionHdl | DWORD | Verbindungshandle, das vorher vom Funktionsbaustein UA_Connect ausgegeben wurde. |
NodeIDCount | UINT | Anzahl Knoten, für die ein Knotenhandle erforderlich ist. |
NodeIDs | ARRAY | Array von NodeIDs, die mit der struct ST_UANodeID erstellt wurden. |
Timeout | TIME | Zeit bis zum Abbruch der Funktion. DEFAULT_ADS_TIMEOUT ist eine globale Konstante, gesetzt auf 5 Sekunden. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
NodeHdls : ARRAY[1..nMaxNodeIDsInList] OF DWORD;
NodeErrorIDs : ARRAY[1..nMaxNodeIDsInList] OF DWORD;
cbData_R : UDINT;
Done : BOOL;
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorID : DWORD;
END_VAR Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
NodeHdls | ARRAY | Array angeforderter Knotenhandles. |
NodeErrorIDs | ARRAY | Array von Fehler-IDs, falls keine Knotenhandles zur Verfügung stehen. |
cbData_R | UDINT | Größe der gelesenen Daten. |
Done | BOOL | Schaltet auf TRUE, wenn der Funktionsbaustein erfolgreich ausgeführt wurde. |
Busy | BOOL | TRUE, bis der Baustein einen Befehl ausführt hat, maximal für die Dauer des „Timeout“ am Eingang. Solange Busy = TRUE ist, akzeptieren die Eingänge keinen neuen Befehl. Es wird nicht die Zeit der Verbindung sondern die Empfangszeit überwacht. |
Error | BOOL | Schaltet auf TRUE, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler auftritt. Der befehlsspezifische Fehlercode steht in nErrID. |
ErrorID | DWORD | Enthält die Fehler-ID, wenn ein Fehler auftritt. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT 3.1 | Win32, Win64, CE-X86, CE-Arm® | Tc3_PLCopen_OpcUa |