ST_UANodeID
Syntax
TYPE ST_UANodeID:
STRUCT
nNamespaceIndex : UINT;
nReserved : ARRAY [1..2] OF BYTE; //fill bytes
sIdentifier : STRING(MAX_STRING_LENGTH);
eIdentifierType : E_UAIdentifierType;
END_STRUCT
END_TYPEWerte
Name | Beschreibung |
|---|---|
nNamespaceIndex | Namensraum-Index unter dem der Knoten verfügbar ist. Kann mit dem Funktionsbaustein UA_GetNamespaceIndex bestimmt werden. |
nReserved | Platzhalter |
sIdentifier | Bezeichner wie im UA Namensraum gezeigt (Attribut 'Identifier'). |
eIdentifierType | Typ der Variablen, beschrieben mittels E_UAIdentifierType. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT 3.1 | Win32, Win64, CE-X86, CE-Arm® | Tc3_PLCopen_OpcUa |