CamProfilePoint
Describes a point on a cam profile with master position and slave motion state.
Syntax
Definition:
TYPE CamProfilePoint :
STRUCT
MasterPosition : LREAL;
SlavePosition : LREAL;
SlaveVelocity : LREAL;
SlaveAcceleration : LREAL;
SlaveJerk : LREAL;
END_STRUCT
END_TYPEParameters
|
Name |
Type |
Default |
Description |
|---|---|---|---|
|
MasterPosition |
LREAL |
#Invalid |
Master cam position at this profile point. |
|
SlavePosition |
LREAL |
#Invalid |
Slave cam position at this profile point. |
|
SlaveVelocity |
LREAL |
#Invalid |
Slave velocity at this profile point. |
|
SlaveAcceleration |
LREAL |
#Invalid |
Slave acceleration at this profile point. |
|
SlaveJerk |
LREAL |
#Invalid |
Slave jerk at this profile point. |
Weiterführende Informationen
Ein CamProfilePoint enthält Informationen zu den Stützstellen einer Kurvenscheibe. Die Struktur wird für die Charakteristiken einer Kurvenscheibe verwendet (CamCharacteristics), um z. B. Extremwerte auszulesen und eindeutig einer Stützstelle in der Kurvenscheibe zuordnen zu können.
Versionsinformation
- TwinCAT Standard >= v3.1.4026.23.1
- TF5550 MC3 Camming >= v4.0.6 (inkludiert TF5500 MC3 Base >= v4.0.6)