Ventilausgang einstellen
- Eine MC3-Achse wurde erstellt und ein Analog Drive als Achstyp konfiguriert,
siehe Achse hinzufügen.
- 1. Doppelklicken Sie das Objekt FluidPower Axis.
- 2. Öffnen Sie die Registerkarte Init Parameter.
- 3. Setzen Sie die Maximum Velocity in den Gruppierungen Maximum Dynamics.
Die Maximum Velocity ist die Referenzgeschwindigkeit des Positionsreglers. Sie repräsentiert die maximale Geschwindigkeit, die der Hydraulikzylinder bei 100 % Ventilöffnung erreichen kann. Dieser Wert ist unter Berücksichtigung der Zylinderabmessungen und der Ventilgröße zu berechnen.
Ebenso ist dies der Grenzwert der Geschwindigkeit bei der Profilgenerierung. - 4. Parametrieren Sie die Gruppierung Analog Drive / Scaling,
Velocity Scaling Numerator entspricht in diesem Beispiel den Inkrementen des analogen Ausgangsmoduls und Velocity Scaling Denominator der Maximum Velocity.
Erläuterungen der Parameter finden Sie hier: Init Parameter
Im nächsten Schritt erfolgt die Parametrierung der Drucksensoren,
siehe Drucksensoren einstellen.