Init Parameter
General
Homing Position
Name | Standardwert | Einheit | Typ |
|---|---|---|---|
Homing Position | 0.0 | [PosUnit] | LREAL |
Der Parameter Homing Position definiert die absolute Referenzposition. Auf diese Position wird die Achse bei einer erfolgreichen Referenzfahrt gesetzt. Der Parameter hat eine Auswirkung, wenn für das Kommando zum Starten einer Referenzfahrt (z. B. MC_Home) der Wert #Default für den Input der Referenzposition verwendet wird.
Sequence
Ein Referenziervorgang läuft in mehreren Phasen ab. Mit den nachfolgenden Parametern können einzelne Phasen aktiviert und konfiguriert werden.
Move To Cam Enabled
Name | Standardwert | Einheit | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Move To Cam Enabled | FALSE |
| BOOL | |
| Move To Cam Distance | 10.0 | [PosUnit] | LREAL |
| Move To Cam Velocity | 30.0 | [PosUnit]/s | LREAL |
Die Aktivierung des Parameters Move To Cam Enabled (Wert TRUE) fügt dem Initialisierungsprozess eine Sequenz in Form einer Achsbewegung hinzu. Es wird nach einem Referenzsignal gesucht. Die Achse bewegt sich so lange, bis am Eingang Signal ein entsprechender Wert detektiert wird. Die Logik des Eingangs ist abhängig vom Parameter Invert Input.
Move To Cam DistanceWenn innerhalb dieser Distanz (ausgehend von der Startposition des Referenziervorgangs) das erwartete Ereignis am Eingang Signal nicht erkannt wird, wird der Referenziervorgang abgebrochen. Das Vorzeichen des Wertes beeinflusst die Bewegungsrichtung der Achse.Move To Cam VelocityDie Achse bewegt sich während der Sequenz maximal mit der in diesem Parameter eingestellten Geschwindigkeit. Der Wert ist >0.0 einzustellen.
Move From Cam Enabled
Name | Standardwert | Einheit | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Move From Cam Enabled | FALSE |
| BOOL | |
| Move From Cam Distance | -10.0 | [PosUnit] | LINT |
| Move From Cam Velocity | 30.0 | [PosUnit]/s | LINT |
Die Aktivierung des Parameters Move From Cam Enabled (Wert TRUE) fügt dem Initialisierungsprozess eine Sequenz in Form einer Achsbewegung hinzu. Die Achse bewegt sich so lange, bis das Referenzsignal am Eingang Signal (zurück) in den nicht betätigten Zustand wechselt. Die Logik des Eingangs Signal ist abhängig vom Parameter Invert Input.
Move From Cam DistanceWenn innerhalb dieser Distanz (ausgehend von der Startposition des Referenziervorgangs) das erwartete Ereignis am Eingang Signal nicht erkannt wird, wird der Referenziervorgang abgebrochen. Das Vorzeichen des Wertes beeinflusst die Bewegungsrichtung der Achse.Move From Cam VelocityDie Achse bewegt sich während der Sequenz maximal mit der in diesem Parameter eingestellten Geschwindigkeit. Der Wert ist >0.0 einzustellen.
Move To Sync Enabled
Name | Standardwert | Einheit | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Move To Sync Enabled | FALSE |
| BOOL | |
| Move To Sync Distance | 10.0 | [PosUnit] | LREAL |
| Move To Sync Velocity | 30.0 | [PosUnit]/s | LREAL |
| Move To Sync Source | ZeroImpulseCoE |
| |
| Move To Sync Edge | Positive |
| |
Die Aktivierung des Parameters Move To Sync Enabled (Wert TRUE) fügt dem Initialisierungsprozess eine Sequenz in Form einer Achsbewegung hinzu. Die Achse bewegt sich so lange, bis in der Touch Probe Einheit 1 des Antriebs ein konfiguriertes Ereignis detektiert wird. Die Touch Probe Einheit lässt sich für den Referenziervorgang mit dem Parameter Move To Sync Source einstellen.
Move To Sync DistanceWird innerhalb dieser Distanz (ausgehend von der Startposition des Referenziervorgangs) das erwartete Ereignis in der Touch Probe Einheit 1 nicht erkannt, wird der Referenziervorgang abgebrochen. Das Vorzeichen des Wertes beeinflusst die Bewegungsrichtung der Achse.Move To Sync VelocityDie Achse bewegt sich während der Sequenz maximal mit der in diesem Parameter eingestellten Geschwindigkeit. Der Wert ist >0.0 einzustellen. Die Bewegungsrichtung wird über dieMove To Sync Distancevorgegeben.Move To Sync SourceFür die Dauer der Initialisierungsfahrt hat der Parameter einen Einfluss auf die Konfiguration der Touch Probe Einheit 1. Der Homing-Algorithmus wertet den Touch Probe 1 Eingang der Achse bzw. des unterlagerten Antriebsobjekts aus (PDO-Verknüpfung).HardwareLatch1Die Touch Probe Einheit 1 des Antriebs wird ausgewertet.ZeroImpulseCoEDer Nullimpuls des Encoders wird ausgewertet.HardwareLatch1CoEDriveDefinedDer auszuwertende Eingang am Antrieb ist im CoE-Objekt0x60D0:01konfiguriert.SoftwareSyncDie Algorithmik zur Auswertung des Sync Ereignisses erwartet eine softwarebasierte Nulldurchgangserkennung für eine einzelne Umdrehung.
Move To Initial Position Enabled
Name | Standardwert | Einheit | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Move To Initial Position Enabled | FALSE |
| BOOL | |
| Move To Initial Position | 10.0 | [PosUnit] | LREAL |
| Move To Initial Position Velocity | 30.0 | [PosUnit]/s | LREAL |
Optional kann ein Referenziervorgang mit einer Bewegung auf eine absolute Zielposition abgeschlossen werden, wenn der Parameter Move To Initial Point Enabled auf TRUE eingestellt wird.
Move To Initial Position
Nach erfolgreicher Referenzierung wird ein Bewegungskommando auf die angegebene absolute Zielposition gestartet. Ist die Konstante #Default eingetragen, wird die angegebeneHoming Positionals Positionswert verwendet.Move To Initial Position Velocity
Die Achse bewegt sich während des abschließenden Bewegungskommandos maximal mit der in diesem Parameter eingestellten Geschwindigkeit. Der Wert ist >0.0 einzustellen.
![]() | Ansicht unterlagerter Objekte In Abhängigkeit der Einstellung Show Hidden Children im Kontextmenü eines überlagerten Eltern-Objekts, sind unterlagerte Kind-Objekte ausgeblendet. Parameter und Data Areas des Kind-Objekts sind bei deaktivierter Einstellung im Eltern-Objekt sichtbar.
|
Die nachfolgenden Parameter haben ihren Ursprung im unterlagerten Touch Probe Objekt.
Binary Touch Probe
Name | Standardwert | Einheit | Typ |
|---|---|---|---|
Input Inverted | FALSE |
| BOOL |
Invert Input
Ist der Wert des Parameters Input Inverted auf TRUE gesetzt, invertiert die interne Algorithmik der MC die Logik des Eingangs Signal für die Auswertung der Touch Probe Einheit.