Camming UI

Die Registerkarte Camming UI dient der Anzeige sowie dem Editieren der ausgewählten Kurvenscheibe.

Camming UI 1:

CamTable

In der Karte “CamTable” sind die einzelnen Stützpunkte der aktuellen Kurvenscheibe hinterlegt. Es können Änderungen an der Tabelle vorgenommen werden, die direkt in der Karte „Plot“ dargestellt werden. Mit einem Klick auf Apply Changes werden die Änderungen gespeichert. Reset Changes hingegen setzt die noch nicht gespeicherten Eingaben zurück auf ihren Originalwert. Wird die Checkbox „Periodic“ ausgewählt, wird die Kurvenscheibe als periodische Tabelle übernommen.

Plot

In der Karte „Plot“ wird die aktuelle Kurvenscheibe grafisch dargestellt. Mittels Checkboxen kann zusätzlich zur Position auch die Geschwindigkeits- und Beschleunigungskurve eingeblendet werden. Es besteht außerdem die Möglichkeit über die Checkbox „Show Original“ für Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung zusätzlich die Originalkurven einzublenden. Die Originalkurven sind die Kurven, die aktuell aktiv sind. Im Gegensatz dazu sind die dargestellten Verläufe die angepassten Verläufe, die noch nicht gespeichert sind.

Menü Camming UI 2:

In der oberen rechten Ecke lässt sich das Menü Camming UI 3: öffnen.

Im Menü sind verschiedene Aktionen und Einstellmöglichkeiten verfügbar:

Auswahl

Beschreibung

Reconnect

Hierüber wird die Verbindung zwischen der UI und dem anzuzeigenden Objekt neu hergestellt und die Daten neu geladen.

Settings

Hierüber werden die Einstellungen geöffnet.

Import

Öffnet den Datei-Manager, um Kurvenscheiben zu importieren.

Export

Öffnet Optionen, um die Kurvenscheibe zu exportieren.

Save Layout

Speichert das aktuelle Layout der UI. Es muss ein benutzerdefinierter Name vergeben werden. Das gespeicherte Layout ist nur im aktuellen Projekt nutzbar.

Apply Layout

Wendet ein vorhandenes Layout auf die aktuelle Ansicht an. Es ist standardmäßig das Layout „Default“ hinterlegt.

Weitere Layouts, die über „Save Layout“ gespeichert wurden, stehen hier ebenso zur Verfügung.

Layout Manager

Öffnet den Layout Manager.

Reset Layout

Setzt die UI zurück, sodass wieder das Standard-Layout genutzt wird.

Theme

Es kann zwischen den folgenden Themen für die Farbgebung gewählt werden:

  • System,
  • Light,
  • Dark.

Layout Manager

Der Layout Manager zeigt die eigenen gespeicherten Layouts an und bietet weitere Optionen.

Camming UI 4:

Auswahl

Beschreibung

Camming UI 5:

Setzt dieses Layout als Standard-Layout für zukünftige UIs desselben Objekttyps. Wird beispielsweise die das UI-Layout für eine Achse mit dem Stern markiert, wird für jedes neu eingefügte Achs-Objekt das hier festgelegte Layout in der UI verwendet. Diese Einstellung ist gilt für das gesamte Engineering-System und ist nicht auf ein einzelnes Projekt begrenzt.

Camming UI 6:

Importiert ein bestehendes Layout in das Projekt.

Camming UI 7:

Speichert das aktuelle Layout der UI projektintern. Es öffnet sich ein weiteres Fenster, um einen Namen zu vergeben. Wird ein bestehender Layout-Name verwendet, wird das bestehende Layout überschrieben.

Camming UI 8:

Verändert die Reihenfolge der eigenen Layouts. Mittels der Pfeiltasten kann ein Layout in der Liste nach oben bzw. unten verschoben werden.

Camming UI 9:

Löscht das jeweilige selbst erstellte Layout.

Camming UI 10:

Exportiert das selbst erstellte Layout, sodass es auch in anderen Projekten verwendet werden kann. Im Anschluss muss der Speicherort vergeben werden.

Settings

Unter „Settings“ lassen sich verschiedene Einstellungen für die Camming UI treffen. Über den Button Save werden die getätigten Einstellungen projektintern gespeichert.

Common

Auswahl

Beschreibung

Number Of Digits

Anzahl an anzuzeigenden Nachkommastellen.

XAR Interval [ms]

Legt das Intervall fest, mit dem Daten aus der Laufzeitumgebung ausgelesen werden.

XAE Interval [ms]

Legt das Intervall fest, mit dem Daten aus der Engineering-Umgebung ausgelesen werden.

Feedback Duration [s]

Legt die Zeitdauer fest, für die das Feedback-Fenster (Pop-Up) eingeblendet wird.

Severity of Feedback

Legt fest, ab welchem Level Ereignisse im Feedback-Fenster angezeigt werden.

Error Code Format

Optionen: Hex, Decimal

Legt das Format fest, in dem der Fehlercode angezeigt wird (als Hexadezimal- oder Dezimalzahl).

Show Full Name

Vergrößert bei Bedarf die Anzeige des Achsnamen, sodass dieser vollständig angezeigt wird.

Lock Layout

Verhindert im ausgewählten Zustand, dass Karten versehentlich verschoben oder in ihrer Größe verändert werden. Alles funktioniert weiterhin wie gewohnt – lediglich die Anordnung wird fixiert.

Polling State

Der Polling State gibt zu Diagnosezwecken Daten von der letzten Anfrage der UI an den Motion Treiber zurück.

Auswahl

Beschreibung

Polling State

Idle / Polling / No Connection / Error

Error Message

Fehlermeldung, falls es in der Kommunikation zwischen Motion UI und dem Treiber zu einem Fehler kommt.

Last Fetch Duration

Gesamtdauer der letzten Anfrage der UI an den Motion Treiber.

Last Bundled Response

Letzte Antwort aus dem Treiber an die UI.

Storage

Auswahl

Beschreibung

Layouts and Inputs

Ein Klick auf Clear setzt das Layout auf die Standardansicht zurück und löscht getätigte Eingaben in der UI.

Settings

Ein Klick auf Clear löscht getätigte Einstellungen für diese Oberfläche.

Hinweis

Das Löschen lässt sich nicht rückgängig machen

Exportieren Sie jedes Layout, das Sie behalten wollen, aus dem Layout Manager, bevor Sie den Speicher löschen. Das Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden.