Einstellmöglichkeiten
In der oberen rechten Ecke befinden sich Bedienfelder, über die die Oberfläche personalisiert und angepasst werden kann.
Icon | Bedeutung |
|---|---|
| Über dieses Symbol lassen sich neue Karten dem Hauptteil hinzufügen. |
| Über dieses Symbol wird das Menü mit erweiterten Einstellmöglichkeiten geöffnet. |
Menü 
Im Menü sind verschiedene Aktionen und Einstellmöglichkeiten verfügbar:
Auswahl | Beschreibung |
|---|---|
Reconnect | Hierüber wird die Verbindung zwischen der UI und dem anzuzeigenden Objekt neu hergestellt und die Daten neu geladen. |
Settings | Hierüber werden die Einstellungen geöffnet. |
Open Widget Catalog | Öffnet den Widget Katalog für die Statusleiste. |
Save Layout | Speichert das aktuelle Layout der UI. Es muss ein benutzerdefinierter Name vergeben werden. Das gespeicherte Layout ist nur im aktuellen Projekt nutzbar. |
Apply Layout | Wendet ein vorhandenes Layout auf die aktuelle Ansicht an. Es sind standardmäßig die folgenden Layouts hinterlegt:
Weitere Layouts, die über Save Layout gespeichert wurden, stehen hier ebenso zur Verfügung. |
Layout Manager | Öffnet den Layout Manager. |
Reset Layout | Setzt die UI zurück, sodass wieder das Standard-Layout genutzt wird. |
Theme | Es kann zwischen den folgenden Themen für die Farbgebung gewählt werden:
|
Settings
Unter „Settings“ lassen sich verschiedene Einstellungen für die Motion UI treffen. Über Save werden die getätigten Einstellungen projektintern gespeichert.

Common
Auswahl | Beschreibung |
|---|---|
Number Of Digits | Anzahl an anzuzeigenden Nachkommastellen. |
XAR Interval [ms] | Legt das Intervall fest, mit dem Daten aus der Laufzeitumgebung ausgelesen werden. |
XAE Interval [ms] | Legt das Intervall fest, mit dem Daten aus der Engineering-Umgebung ausgelesen werden. |
Feedback Duration [s] | Legt die Zeitdauer fest, für die das Feedback-Fenster (Pop-Up) eingeblendet wird. |
Severity of Feedback | Legt fest, ab welchem Level Ereignisse im Feedback-Fenster angezeigt werden. |
Error Code Format | Optionen: Hex, Decimal Legt das Format fest, in dem der Fehlercode angezeigt wird (als Hexadezimal- oder Dezimalzahl). |
Show Full Name | Vergrößert bei Bedarf die Anzeige des Achsnamen, sodass dieser vollständig angezeigt wird. |
Axis UI
Auswahl | Beschreibung |
|---|---|
Allow Override PLC | Standardmäßig ist diese Option deaktiviert. Dann können Achsfreigaben und Override in der UI nicht verändert werden, solange die Achse aus der PLC angesteuert wird. Wird diese Option aktiviert, kann der Benutzer die Achsfreigaben und den Override in der Benutzeroberfläche überschreiben. |
Allow Keyboard Control | Standardmäßig ist diese Option deaktiviert. In dem Fall können Achsen nicht über die Tastatur bewegt werden. Wird diese Option aktiviert, ist es möglich die Achsen über die Pfeiltasten zu joggen. Über die Leertaste wird ein Halt ausgeführt. |
Storage
Auswahl | Beschreibung |
|---|---|
Layouts and Inputs | Ein Klick auf Clear setzt das Layout auf die Standardansicht zurück und löscht getätigte Eingaben in der UI. |
Settings | Ein Klick auf Clear löscht getätigte Einstellungen für diese Oberfläche. |
Polling State
Der Polling State gibt zu Diagnosezwecken Daten von der letzten Anfrage der UI an den Motion Treiber zurück.
Auswahl | Beschreibung |
|---|---|
Polling State | Idle / Polling / No Connection / Error |
Error Message | Fehlermeldung, falls es in der Kommunikation zwischen Motion UI und dem Treiber zu einem Fehler kommt. |
Last Fetch Duration | Gesamtdauer der letzten Anfrage der UI an den Motion Treiber. |
Last Bundled Response | Letzte Antwort aus dem Treiber an die UI. |
Layout Manager
Der Layout Manager zeigt die eigenen gespeicherten Layouts an und bietet weitere Optionen.

Auswahl | Beschreibung |
|---|---|
| Importiert ein bestehendes Layout in das Projekt. |
| Speichert das aktuelle Layout der UI projektintern. Es öffnet sich ein weiteres Fenster, um einen Namen zu vergeben. Wird ein bestehender Layout-Name verwendet, wird das bestehende Layout überschrieben. |
| Verändert die Reihenfolge der eigenen Layouts. Mittels der Pfeiltasten kann ein Layout in der Liste nach oben bzw. unten verschoben werden. |
| Löscht das jeweilige selbst erstellte Layout. |
| Exportiert das selbst erstellte Layout, sodass es auch in anderen Projekten verwendet werden kann. Im Anschluss muss der Speicherort vergeben werden. |
Vergrößern/Verkleinern der Ansicht
Die Ansicht lässt sich vergrößern und verkleinern, indem die [STRG]-Taste auf der Tastatur gedrückt wird und gleichzeitig das Mausrad bewegt wird.