Beispiel „Planar-Mover auf Track einkoppeln und verfahren“
Anhand dieser Anleitung werden Sie ein TwinCAT-Projekt anlegen, das zwei Planar-Mover sowie einen Planar-Track enthält. Es werden beide Mover auf dem Track einkoppelt und verfahren.
Planar-Mover anlegen
- Siehe Konfiguration.
- 1. Legen Sie zwei Planar-Mover an.
- 2. Versetzen Sie „Parameter (Init)“ in den Simulationsmodus (
TRUE). Der Parameter ist versteckt und wird nur sichtbar, wenn die Checkbox „Show Hidden Parameters“ aktiviert ist. - 3. Ändern Sie die Startposition des zweiten Movers auf x=240.
Planar-Track anlegen
- 4. Fügen Sie den Planar-Track über Groups > Add New Item… hinzu, siehe Konfiguration.
PLC anlegen
- Siehe Vorabschritte PLC anlegen.
- 1. Legen Sie über MAIN die gewünschte Anzahl an Movern („MC_PlanarMover“) und Tracks („MC_PlanarTrack“) an.
- Diese repräsentieren Mover und Tracks in der MC Configuration.

- 2. Legen Sie, wie nachfolgend gezeigt, zwei Planar-Mover, einen Planar-Track, eine Zustandsvariable für eine Zustandsmaschine sowie zwei Hilfspositionen für den Track an.
PROGRAM MAIN
VAR
mover_one, mover_two : MC_PlanarMover;
track : MC_PlanarTrack;
state : UDINT;
pos1, pos2 : PositionXYC;
END_VAR- 3. Programmieren Sie anschließend in der MAIN einen Ablauf.
- Dieser Programmcode erstellt und aktiviert einen Track und beide Mover. Danach werden beide Mover auf dem Track eingekoppelt und verfahren.
CASE state OF
0:
pos1.SetValuesXY(0, 0);
pos2.SetValuesXY(400, 0);
track.AppendLine(0, pos1, pos2);
track.Enable(0);
state := 1;
1:
IF track.MCTOPLC_STD.State = MC_PLANAR_STATE.Enabled THEN
state := 2;
END_IF
2:
mover_one.Enable(0);
mover_two.Enable(0);
state := 3;
3:
IF mover_one.MCTOPLC.STD.State = MC_PLANAR_STATE.Enabled
AND mover_two.MCTOPLC.STD.State = MC_PLANAR_STATE.Enabled THEN
state := 4;
END_IF
4:
mover_one.JoinTrack(0, track, 0, 0);
mover_two.JoinTrack(0, track, 0, 0);
state := 5;
5:
IF mover_one.MCTOPLC.STD.CommandMode = MC_PLANAR_MOVER_COMMAND_MODE.OnTrack
AND mover_two.MCTOPLC.STD.CommandMode=MC_PLANAR_MOVER_COMMAND_MODE.OnTrack THEN
state := 6;
END_IF
6:
mover_one.MoveOnTrack(0, 0, 150.0, 0, 0);
mover_two.MoveOnTrack(0, 0, 350.0, 0, 0);
state := 7;
7:
IF mover_one.MCTOPLC.SETONTRACK.SetPos >= 149.9
AND mover_two.MCTOPLC.SETONTRACK.SetPos >= 349.9 THEN
state := 8;
END_IF
END_CASEBefehl abschicken
- 4. Um den Befehl abzuschicken, müssen Sie die Mover und den Track nach dem END_CASE zyklisch mit ihrer Update-Methode aufrufen:
mover_one.Update();
mover_two.Update();
track.Update();Durch das Bauen der PLC werden Symbole des „PLC-Movers" und „-Tracks“ erzeugt, welche anschließend mit der Mover- bzw. Track-Instanz im MC-Projekt verknüpft werden können.
- 1. Verwenden Sie zum Bauen den Pfad PLC > Untitled1 > Untitled1 Project > Build.
- Anschließend können die Planar-Mover im „MC Project“ mit dem Button Link To PLC… im Reiter Settings verknüpft werden.
- Der Track muss separat über die folgenden Dialogfenster verlinkt werden.




Projekt aktivieren und starten
- 1. Aktivieren Sie die Konfiguration über den Button in der Menüleiste
. - 2. Versetzen Sie das TwinCAT-System in den Zustand „Run“ über den Button
. - 3. Loggen Sie die PLC über den Button in der Menüleiste ein
. - 4. Starten Sie die PLC über den Play-Button in der Menüleiste.
Die Mover stehen am Ende des Zustandsautomaten (state=8) auf den gewünschten Positionen.