Konfiguration

Um eine Planar-Environment anzulegen, muss zunächst eine MC Configuration angelegt werden.
1. Wählen Sie MOTION > Add New Item… aus.
Konfiguration 1:
2. Wählen Sie im folgenden Dialogfenster MC Configuration aus und bestätigen Sie mit OK.
Konfiguration 2:
Sie haben ein MC Project angelegt.
3. Wählen Sie im erzeugten MC Project > Groups > Add New Item… aus.
Konfiguration 3:
4. Legen Sie im folgenden Dialogfenster eine (oder mehrere) Planar-Environments an und bestätigen Sie mit OK.
Konfiguration 4:
Die Planar-Environment ist nun angelegt und kann parametriert werden.

Detailbeschreibung öffnen

Bedeutung der einzelnen Reiter

Object: Hier werden allgemeine Informationen (Name, Typ, Id, usw.) dargestellt.

Konfiguration 5:

Parameter (Init): Gibt Initialparameter an, die der Nutzer verändern kann, um das Verhalten der Environment zu beeinflussen.

Die Environment hat den Initialparameter „XPlanar processing unit OID”. Wenn dieser (>0) auf die Objekt Id der XPlanar Processing unit gesetzt wird, liest die Environment automatisch die Stator Konfiguration aus der XPlanar processing unit aus und generiert aus dieser Information die Randelemente für die Kollisionserkennung. Dies geschieht sobald der Nutzer den CreateBoundary() Befehl in der PLC aufruft.

Der versteckte Initialparameter „TraceLevel“ beeinflusst, wie viele Informationen protokolliert werden (siehe Protokollierung („Logging/Tracing“)).

Wenn der Parameter „XPlanar processing unit OID” auf die Objekt Id der XPlanar Processing unit gesetzt wird, liest die Environment zusätzlich die Partkonfiguration aus der XPlanar processing unit aus und generiert daraus eine interne Repräsentation aller Parts. Diese wird sowohl genutzt, um Kollisionschecks mit dem Rand der Parts durchzuführen, wenn die Environment in der Planar-Group ist, als auch um allen Komponenten (Mover, Tracks, Gruppe) eine vollständige Systembeschreibung bereitzustellen.

Der Parameter „Timeout for state machine“ gibt an, wie lange die Planar-Parts maximal in Enabling oder Resetting verweilen, siehe „Timeouts der Transitionszustände“ in Zustandsdiagramm Planar-Objekte.

Init Parameters

Name

Value

Unit

Type

PTCID

Comment

XPlanar processing unit OID

 

 

OTCID

#x050300C0

Object ID of the IoXPlanar processing unit, needed if tile configuration should be read automatically from IoXPlanar driver.

Timeout for part state machines

2

s

LREAL

#x0503D004

Timeout for part forceEnable and reset commands of the user in seconds.

Parameter (Online): Zeigt den Zustand der Environment während der Laufzeit des Objektes.

Hier wird die Anzahl der in die Environment eingefügten Statoren und der daraus berechneten Randelemente angezeigt.

Der Parameter „PartCount” gibt die Anzahl der ausgelesenen und intern erstellten Parts an. Der Parameter „PlanarPartsInfo“ zeigt für alle Parts Informationen an. Diese Informationen bestehen aus der Objekt Id des Parts, dem Planar State des Parts, dem aktiven Positionsindex, der Position des Parts bestehend aus Objekt Id des Koordinatensystems und x/y Koordinaten, und dem „disableForced“ Flag des Parts.

Online Parameters

Name

Type

PTCID

Comment

GroupOID

OTCID

#x050300C3

Object id of the PlanarGroup the environment is in, read only.

StatorCount

UDINT

#x050300C7

Number of stators in the environment, read only.

BoundaryElementCount

UDINT

#x050300C8

Number of boundary elements, i.e. number of outer sides of all stators, read only.

PartCount

UDINT

#x050300DE

Number of parts, i.e. collection of stators with fixed position relative to each other.

PlanarPartsInfo

array [1..Unbounded] of
PlanarPartInfo

#x050300E2

Array containing the planar states, active position index, and active position of each part.

Data Area: Zeigt den Speicherbereich, über den die Gruppe mit der PLC-Environment kommuniziert.

Data Areas

McToPlc

Area No: 1
Type: OutputSrc

Symbols

Name

Type

PTCID

STD

CDT_MCTOPLC_PLANAR_ENVIRONMENT

#x00000000