MC_GroupReadStatus

MC_GroupReadStatus 1:

TF5410
TwinCAT 3 Motion Collision Avoidance

TF5420
TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place

 

MC Group with Pick-and-Place

MC Group Coordinated Motion

MC_GroupReadStatus 2:

MC_GroupReadStatus 3:
(MC_GroupReadStatus 4: bis v3.2 einschließlich)

MC_GroupReadStatus 5:

Der Funktionsbaustein MC_GroupReadStatus liest den Zustand einer Achsgruppe aus (siehe Zustandsdiagramme).

MC_GroupReadStatus 6: Eingänge

VAR_INPUT
    Enable      : BOOL;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

Enable

BOOL

Das Kommando wird so lange ausgeführt, wie Enable aktiv ist.

MC_GroupReadStatus 7: Ein-/Ausgänge

VAR_IN_OUT
   AxesGroup             : AXES_GROUP_REF;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

AxesGroup

AXES_GROUP_REF

Referenz auf eine Gruppe von Achsen (siehe Zyklische Gruppenschnittstelle).

MC_GroupReadStatus 8: Ausgänge

VAR_OUTPUT
    Valid                 : BOOL;
    Busy                  : BOOL;
    GroupMoving           : BOOL;
    GroupHoming           : BOOL;
    GroupErrorStop        : BOOL;
    GroupNotReady         : BOOL;
    GroupStandby          : BOOL;
    GroupStopping         : BOOL;
    GroupDisabled         : BOOL;
    AllAxesStanding       : BOOL;
    InPosition            : BOOL;
    Error                 : BOOL;
    ErrorId               : UDINT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

Valid

BOOL

Dieser Ausgang gibt an, dass andere Ausgangswerte bei diesem Funktionsbaustein gültig sind.

Busy

BOOL

Dieser Ausgang wird TRUE, wenn das Kommando mit Enable gestartet wird, und bleibt es dann so lange, wie der Funktionsbaustein das Kommando ausführt.

Error

BOOL

Dieser Ausgang wird TRUE, wenn bei der Ausführung des Kommandos ein Fehler aufgetreten ist.

ErrorId

UDINT

Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Kommandos. Der Fehlercode kann in der ADS-Fehlerdokumentation oder in der NC-Fehlerdokumentation (Fehlercodes 0x4nnn und 0x8nnn) nachgeschlagen werden.

GroupMoving

BOOL

Die Gruppe befindet sich im Zustand GroupMoving (siehe Zustandsdiagramme).

GroupHoming

BOOL

Die Gruppe befindet sich im Zustand GroupHoming (siehe Zustandsdiagramme).

GroupErrorStop

BOOL

Die Gruppe befindet sich im Zustand GroupErrorStop (siehe Zustandsdiagramme).

GroupNotReady

BOOL

Die Gruppe befindet sich im Zustand GroupNotReady (siehe Zustandsdiagramme).

GroupStandby

BOOL

Die Gruppe befindet sich im Zustand GroupStandby (siehe Zustandsdiagramme).

GroupStopping

BOOL

Die Gruppe befindet sich im Zustand GroupStopping (siehe Zustandsdiagramme).

GroupDisabled

BOOL

Die Gruppe befindet sich im Zustand GroupDisabled (siehe Zustandsdiagramme).

AllAxesStanding

BOOL

Alle Achsen der Gruppe bewegen sich physikalisch nicht (Geschwindigkeit = 0 und Beschleunigung = 0), unabhängig davon, ob ein Fahrauftrag existiert oder nicht.

InPosition

BOOL

Dieser Ausgang wird TRUE, wenn:

  • sich die Gruppe im Zustand GroupStandby befindet, oder
  • während der Bahnausführung eine Wartezeit oder Blocker anliegt, oder
  • die Bahnausführung durch ein MC_GroupStop erfolgreich abgebrochen wurde (MC_GroupStop.Done und MC_GroupStop.Active = TRUE).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende
SPS-Bibliotheken

TwinCAT V3.1.4018.26

TF5400 Advanced Motion Pack V3.1.1.17

PC oder CX (x64)

Tc3_McCoordinatedMotion, Tc2_MC2