MC_RemoveAxisFromGroup
TF5410 | TF5420 | |
---|---|---|
| MC Group with Pick-and-Place | MC Group Coordinated Motion |
|
Der Funktionsbaustein MC_RemoveAxisFromGroup entfernt eine Achse aus der Achsgruppe.
![]() | Ab TF5400 V3.1.10.1 können einer CA-Gruppe im Gruppenzustand GroupMoving stehende Achsen hinzugefügt und aus ihr entfernt werden. Wenn einer Gruppe eine fahrende Achse hinzugefügt wird, wird das Kommando mit einer Fehlermeldung abgelehnt (eine Änderung des Gruppenzustands mit einer fahrenden Achse wird ebenfalls abgelehnt). |
![]() | Achsen können einer MC-Gruppe nur hinzugefügt werden, wenn EnableRequested FALSE ist, z. B. im Zustand GroupDisabled. |
![]() | Erfolg des Funktionsbausteins Der Funktionsbaustein gibt immer DONE zurück, wenn die Achse nicht mehr zur Gruppe gehört. Dies bedeutet, dass DONE auch dann zurückgegeben wird, wenn die Achse vor dem Aufruf des Funktionsbausteins nicht in der Gruppe war. |
Eingänge
VAR_INPUT
Execute : BOOL;
IdentInGroup : IDENT_IN_GROUP_REF;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Execute | BOOL | Das Kommando wird durch eine steigende Flanke an diesem Eingang ausgelöst. |
IdentInGroup | IDENT_IN_GROUP_REF | Definiert die Interpretation der Achse, die der Gruppe hinzugefügt werden soll. Für mehrdi-mensionale Bewegungen kann dies die kartesische Interpretation sein. Die globalen Variablen (z. B. MCS_X) müssen verwendet werden. Zur Collision Avoidance muss die Funktion U-DINT_TO_IDENTINGROUP verwendet werden. |
![]() | Verwendung ganzzahliger Werte für den Eingang IdentInGroup Die Verwendung ganzzahliger Werte für den Eingang IdentInGroup wird NICHT unterstützt und kann zu Inkompatibilität mit künftigen Releases führen. Bei Verwendung ganzzahliger Werte kann das Projekt unter Umständen nicht mehr aufgebaut werden. Es wird empfohlen, globale Variablen (z. B. MCS_X) oder die Konvertierungsfunktion UDINT_TO_IDENTINGROUP zu verwenden. |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
AxesGroup : AXES_GROUP_REF;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
AxesGroup | AXES_GROUP_REF | Referenz auf eine Gruppe von Achsen (siehe Zyklische Gruppenschnittstelle). |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Done : BOOL;
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorId : UDINT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Done | BOOL | Dieser Ausgang wird TRUE, wenn das Kommando erfolgreich ausgeführt worden ist. |
Busy | BOOL | Dieser Ausgang wird TRUE, wenn das Kommando mit Execute gestartet wird, und bleibt es dann so lange, wie der Funktionsbaustein das Kommando ausführt. Wenn Busy wieder FALSE wird, ist der Funktionsbaustein bereit für ein neues Kommando. Gleichzeitig wird einer der Ausgänge Done, CommandAborted (falls vorhanden) oder Error gesetzt. |
Error | BOOL | Dieser Ausgang wird TRUE, wenn bei der Ausführung des Kommandos ein Fehler aufgetreten ist. |
ErrorId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Kommandos. Der Fehlercode kann in der ADS-Fehlerdokumentation oder in der NC-Fehlerdokumentation (Fehlercodes 0x4nnn und 0x8nnn) nachgeschlagen werden. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende |
---|---|---|
TwinCAT V3.1.4018.26 TF5400 Advanced Motion Pack V3.1.1.17 | PC oder CX (x64) | Tc3_McCoordinatedMotion, Tc2_MC2 |