NcToPlc
Datenstruktur, die zyklisch zwischen NC und PLC ausgetauscht wird. Einige Daten sind gruppenspezifisch.
Name | Typ | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|
Common |
|
| |||
| GroupOID | OTCID | TcCOM-Objekt-ID (OID) dieser Gruppe | ||
| GroupType | MC_GROUP_TYPE | Typ der Gruppe | ||
| GroupStatus | ST_GroupStatus | Statusinformationen zur Gruppe | ||
|
| State | MC_GROUP_STATE | Zustand der Gruppe, | |
|
| Flags | ST_GroupStatusFlags | Zusätzliche Statusinformationen | |
|
|
| IsEnableRequested | BIT | Definiert, ob eine Aktivierung oder Deaktivierung einer Gruppe angefordert wird. |
|
|
| AllAxesStanding | BIT | Gibt an, ob alle Achsen physikalisch stillstehen, d. h. die Geschwindigkeit und Beschleunigung bei allen Achsen null ist, unabhängig davon, ob ein Bewegungsbefehl aktiv ist. |
|
|
| InPosition | BIT | Gibt an, ob sich die Gruppe in Position befindet. |
| GroupErrorId | UDINT | Fehlercode im Falle eines Gruppenfehlers | ||
| GroupAxesCount | UDINT | Anzahl der Achsen, die gegenwärtig zu dieser Gruppe gehören (z. B. über MC_AddAxisToGroup hinzugefügt). | ||
| ActOverrideFactor | LREAL | Aktuell verwendeter Overridefaktor | ||
PathVelo | LREAL | Nur MC Group Coordinated Motion: Absolutwert der kartesischen Geschwindigkeit auf der Bahn | |||
InvokeId | UDINT | Nur MC Group Coordinated Motion: Segment-ID für Analysezwecke | |||
IsInBlendingSegment | BIT | Nur MC Group Coordinated Motion: Gibt an, ob ein Blending-Segment aktiv ist. | |||
RemainingTimeActiveJob | LREAL | Nur MC Group Coordinated Motion: Verbleibende Zeit des aktuellen Segments | |||
RemainingCartesianDistanceActiveJob | LREAL | Nur MC Group Coordinated Motion: Verbleibende Strecke für das aktuelle Segment | |||
ActiveBlockerId | UDINT | Nur MC Group Coordinated Motion: Id des aktiven Blockers. | |||
RemainingTimeToSync | LREAL | Nur MC Group Coordinated Motion: Verbleibende Zeit, bis die Achsgruppe beim Conveyor Tracking mit dem Transportband synchronisiert ist. | |||
RemainingCartesianTimeToSync | LREAL | Nur MC Group Coordinated Motion: Verbleibende Strecke, bis die Achsgruppe beim Conveyor Tracking mit dem Transportband synchronisiert ist. | |||