TcHmiCncZeroOffsets
Komponente: TcHmiCncZeroOffsetsNamespace: TcHmi.Controls.TcHmiCncBaseVerfügbar seit Version: 1.0.0
Beschreibung
Das Control TcHmiCncZeroOffsets zeigt Ihnen die Nullpunkttabelle eines CNC-Kanals an und ermöglicht Ihnen deren Bearbeitung.

Jede Zeile steht für ein G-Code-Nullpunktregister (G54–G59, G159=n) und jede Spalte für eine Achse im Kanal.
Bedienung
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Nullpunktverschiebung für alle Achsen setzen |
2 | Nullpunktverschiebung für eine Achse setzen |
3 | Wechsel zwischen Achskoordinatensystem (ACS) und Teilekoordinatensystem (PCS). Im PCS sind die Schaltflächen (1) und (2) dabei nur aktiv, wenn Sie G53 angewählt haben. |
4 | Eingabefeld zum manuellen Setzen der Nullpunktverschiebung. Bei der Eingabe können Sie auch mathematische Ausdrücke (+, -, *, /, pi, sin(), cos(), tan() und cot()) nutzen. |
5 | Gesamte Nullpunkttabelle herunterladen (Export) oder hochladen (Import). Beim Import wird die bestehende Nullpunkttabelle überschrieben |
Konfiguration
Das Control TcHmiCncZeroOffsets benötigt ein Data Binding zu einem Symbol der TcHmiCnc-Extension. Zulässig sind Data Bindings zu einem Symbol vom Typ "CNC-ChannelType".

Data Binding | Symbol |
|---|---|
Channel Data | Beispielsweise:
|
Achten Sie beim Data Binding darauf, dass ein Unique Hash aktiviert ist. Klicken Sie dafür mit einem Rechtsklick auf das erzeugte Symbol und öffnen Sie das Kontextmenü "Edit Binding".
Benutzereinstellungen über TcHmiCncSettings
Über das Control TcHmiCncSettings können Sie folgende Einstellungen anpassen:
Abschnitt | Einstellung | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|---|
TcCncHmi.ZeroOffsets | Number of G lines | 8 | Anzahl der Nullpunktzeilen in der Tabelle (G54–G59, G159=n) |
TcCncHmi | Decimal places | 3 | Nachkommastellen für eine Nullpunktverschiebung |
Tastenkombinationen
Folgende Tastenkombinationen können Sie bei dem Control TcHmiCncZeroOffsets nutzen.
Kürzel | Aktion |
|---|---|
Enter | Eingabe bestätigen und zum nächsten Feld in gleicher Spalte springen |
Tab | Eingabe bestätigen und zum nächsten Feld in gleicher Zeile springen |
API-Funktionen
Das Control TcHmiCncZeroOffsets verfügt über ein öffentliches API, bei dem Sie folgende Funktionen nutzen können.
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
setDataSymbol() / | Data Binding zu einem Symbol der TcHmiCnc-Extension setzen bzw. lesen. Das Control abonniert daraufhin die Nullpunkttabelle neu |
setShowChannelName() / | Anzeige des Kanalnamens ein- oder ausschalten |
setShowVerticalLines() / | Senkrechte Trennlinien ein- oder ausschalten |
setShowHorizontalLines() / | Waagerechte Trennlinien ein- oder ausschalten |
setRowHeight() / | Zeilenhöhe in Pixeln vorgeben |
Einfluss einer Benutzerverwaltung
Das Control TcHmiCncZeroOffsets wertet das Zugriffsrecht "Operate" aus. Für "Allow" verhält sich das Control unverändert. Bei "Disallow" wird das Control auf folgendes beschränkt:
- Anzeige der Nullpunktverschiebung
- Wechsel zwischen ACS und PCS

Wenn Sie keine Benutzerverwaltung eingerichtet haben, gilt „Operate" als erlaubt („Allow“) und das Control verhält sich unverändert.