TcHmiCncTreeview
Komponente: TcHmiCncTreeviewNamespace: TcHmi.Controls.TcHmiCncBaseVerfügbar seit Version: 1.0.0
Beschreibung
Das Control TcHmiCncTreeview stellt Ihnen JSON-Daten in einer hierarchischen, aufklappbaren Baumansicht dar. Es wird intern unter anderem für das Control TcHmiCncVariableView verwendet.
Bedienung
Die Bedienung ist ähnlich zum Control TcHmiCncVariableView. Klicken Sie auf (1), um die jeweils nächste Hierarchieebene der Baumstruktur auszuklappen.
Konfiguration
Das Control TcHmiCncTreeview benötigt ein Data Binding zu einem Symbol der TcHmiCnc-Extension. Zulässig sind Data Bindings zu einem Symbol vom Typ "String". Der String muss dabei die JSON-strukturierte Datenbaumstruktur enthalten.

Data Filter
Mit dieser Einstellung definieren Sie bei Bedarf einen Suchbegriff, nach dem die JSON-Datei gefiltert wird.
Hierarchical data property
Mit dieser Einstellung definieren Sie den Eigenschaftsnamen der Unterknotenelemente.
Name data property
Mit dieser Einstellung definieren Sie den Eigenschaftsnamen der Beschriftung eines Elements.
Value data property
Mit dieser Einstellung definieren Sie den Eigenschaftsnamen des Knotenwerts.
[
{
"Name": "V.SPDL",
"children": [
{
"Name": "LOG_AX_NR",
"Value": "",
"children": []
},
{
"Name": "M_FCT_FREE",
"Value": "0",
},
{
"Name": "NBR_IN_CHANNEL",
"Value": "2",
},
{
"Name": "PLC_CONTROL",
"Value": "",
"children": []
}]
}
]Benutzereinstellungen über TcHmiCncSettings
Das Control TcHmiCncTreeview verfügt über keine anpassbaren Einstellungen im Control TcHmiCncSettings.
Tastenkombinationen
Das Control TcHmiCncTreeview verfügt über keine spezifischen Tastenkombinationen.
API-Funktionen
Das Control TcHmiCncTreeview verfügt über ein öffentliches API, bei dem Sie folgende Funktionen nutzen können.
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
setJsonTree() / | JSON-strukturierte Datenbaumstruktur als JSON-String setzen bzw. lesen |
setJsonObject() | JSON-strukturierte Datenbaumstruktur als Objekt übergeben. |
setDataFilter() / | Textfilter setzen bzw. lesen |
setHierarchical() / | Eigenschaftsnamen der Unterknotenelemente setzen bzw. lesen |
setNameProp() / | Eigenschaftsnamen der Beschriftung eines Elements setzen bzw. lesen |
setValueProp() / | Eigenschaftsnamen des Knotenwerts setzen bzw. lesen |
selectFirstNode() | Wählt den ersten Knoten aus und löst Event onNodeSelected aus. |
Einfluss einer Nutzerverwaltung
Das Control TcHmiCncTreeview verfügt über keine spezielle Änderung des Verhaltens durch das Zugriffsrecht "Operate".