TcHmiCncVariableView
Komponente: TcHmiCncVariableViewNamespace: TcHmi.Controls.TcHmiCncBaseVerfügbar seit Version: 1.0.0
Beschreibung
Das Control TcHmiCncVariableView zeigt Ihnen Online-Variablenwerte eines CNC-Kanals an, die in einer hierarchischen Baumstruktur gruppiert sind. Ein Textfilter ermöglicht Ihnen hierbei eine Suche nach Variablennamen. Zur Verfügung stehen Ihnen folgende Variablentypen:
- P
- V.A
- V.CYC
- V.E
- V.G
- V.L
- V.P
- V.S
- V.SPDL
- V.SPDL_PROG
Bedienung
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Schaltfläche, um die jeweils nächste Hierarchieebene der Baumstruktur auszuklappen. Nur die ausgeklappten Variablentypen werden via ADS aus dem CNC-Kernel ausgelesen. |
2 | Suchfeld für Variablen. Als Suchergebnis werden Ihnen dabei nur Variablennamen angezeigt, deren Variablentyp zuvor via ADS ausgelesen wurde. Klappen Sie daher die oberste Hierarchieebene aus, deren Variablen Sie durchsuchen möchten. |
3 | Suchfunktion zurücksetzen |
4 | Mit einem Doppelklick auf eine Variable legen Sie den zugehörigen Variablenpfad in die Zwischenablage. Aus der Zwischenablage können Sie den Variablenpfad beispielsweise in ein NC-Programm einfügen. |
Konfiguration
Das Control TcHmiCncVariableView benötigt ein Data Binding zu einem Symbol der TcHmiCnc-Extension. Zulässig sind Data Bindings zu einem Symbol vom Typ "CNC-ChannelType".

Data Binding | Symbol |
|---|---|
Channel Data | Beispielsweise:
|
Benutzereinstellungen über TcHmiCncSettings
Das Control TcHmiCncVariableView verfügt über keine anpassbaren Einstellungen im Control TcHmiCncSettings.
Tastenkombinationen
Das Control TcHmiCncVariableView verfügt über keine spezifischen Tastenkombinationen.
API-Funktionen
Das Control TcHmiCncVariableView verfügt über ein öffentliches API, bei dem Sie folgende Funktion nutzen können.
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
setChannelSymbol() / | Data Binding zu einem Symbol der TcHmiCnc-Extension setzen bzw. lesen. |
Einfluss einer Benutzerverwaltung
Das Control TcHmiCncVariableView verfügt über keine spezielle Änderung des Verhaltens durch das Zugriffsrecht "Operate".