TcHmiCncToolList
Komponente: TcHmiCncToolListNamespace: TcHmi.Controls.TcHmiCncBaseVerfügbar seit Version: 1.0.0
Beschreibung
Das Control TcHmiCncToolList zeigt Ihnen tabellarisch die Werkzeugdaten eines CNC-Kanals an. Zudem ermöglicht es Ihnen das Verwalten und Anpassen bestehender Werkzeuge sowie auch das Anlegen neuer Werkzeuge.
Bedienung
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Schaltfläche, um die Werkzeugdaten eines Werkzeugs im Detail anzuzeigen. |
2 | Eingabefeld für Werkzeugdaten. Änderungen werden automatisch gespeichert, sobald Sie das Eingabefeld verlassen. |
3 | Schaltfläche, um ein neues Werkzeug anzulegen sowie die gesamte Werkzeugtabelle herunterzuladen (Export) sowie hochzuladen (Import). Beim Import wird die vorhandene Werkzeugtabelle überschrieben. |
4 | Platz im Werkzeugmagazin. Ein neues Werkzeug wird zunächst keinem Platz zugeordnet und erhält die Platznummer "-1". |
5 | Nummer des Werkzeugmagazins. Ein neues Werkzeug wird zunächst keinem Magazin zugeordnet und erhält die Magazinnummer "-1". |
6 | Schaltfläche, um die ID eines Werkzeugs zu ändern oder ein Werkzeug zu löschen. Die ID eines Werkzeugs setzt sich aus den drei Komponenten Basic (T), Sister (S) und Variant (V) zusammen. |
7 | Individuell konfigurierbare Spalte der Werkzeugtabelle |
Konfiguration
Die angezeigten Spalten in der Tabelle können Sie individuell konfigurieren.
- 1. Klicken Sie auf den Button "…".
- Es erscheint ein zusätzliches Fenster
- 2. Fügen Sie bei Bedarf über "Add" zusätzliche Objekte hinzu. Jedes Objekt entspricht einer Spalte in der Tabelle.
- 3. Passen Sie die Reihenfolge der Objekte an.
- 4. Fügen Sie einen Anzeigenamen für ein Objekt hinzu.
- 5. Verknüpfen Sie das Objekt mit den zugehörigen Werkzeugdaten. Zur Verfügung stehen Ihnen Werkzeugdaten aus der Struktur ST_CNC_TOOL_EXT der Tc3_CNC Bibliothek. Die Eigenschaften "Data Path" und "Data Type" beziehen sich auf diese Struktur. Beispiele:
Data Path | Data Type |
|---|---|
descriptionText | string |
tool_desc.tool_id.basic | number |
tool_desc.param.0 | number |
tool_desc.valid | boolean |
- 6. Optional: Legen Sie einen CSS Style für die Tabellenspalte fest.
- 7. Optional: Legen Sie einen Skalierungsfaktor zur Einheitenkonvertierung für das Objekt fest.
- 8. Definieren Sie die Anzahl an Magazinplätzen je Werkzeugmagazin.
- 9. Legen Sie fest, ob die Spalte für die Magazinnummer anzeigt wird.
- 10. Das Control
TcHmiCncToolListbenötigt ein Data Binding zu einem Symbol der TcHmiCnc-Extension. Setzen Sie ein Data Binding. Zulässig sind Data Bindings zu einem Symbol vom Typ "CNC-ChannelType".
Data Binding | Symbol |
|---|---|
Channel Data | Beispielsweise:
|
- 11. Legen Sie fest, ob die Kanalnummer angezeigt wird.
- 12. Optional: Legen Sie fest, ob vertikale bzw. horizontale Trennlinien für die Spalten bzw. Zeilen in der Tabelle anzeigt werden.
- 13. Stellen Sie die Zeilenhöhe er Tabelle in px ein.
Benutzereinstellungen über TcHmiCncSettings
Über das Control TcHmiCncSettings können Sie folgende Einstellungen anpassen:
Abschnitt | Einstellung | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|---|
TcCncHmi | Decimal places | 3 | Nachkommastellen (nach Anwendung des Skalierungsfaktors) |
Tastenkombinationen
Tastenkombination | Aktion |
|---|---|
Enter | Eingabe bestätigen und speichern |
Tab | Eingabe bestätigen und zum nächsten Feld springen |
Shift + Tab | Eingabe bestätigen und zum vorherigen Feld springen |
API-Funktionen
Das Control TcHmiCncToolList verfügt über ein öffentliches API, bei dem Sie folgende Funktionen nutzen können.
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
setDataSymbol() / | Data Binding zu einem Symbol der TcHmiCnc-Extension setzen bzw. lesen. |
setElementToShow() / | Spaltenbeschreibung setzen bzw. lesen |
setMagazineEnabled() / | Magazinverwaltung ein- oder ausschalten |
setPlaceCount() / | Anzahl der Magazinplätze setzen bzw. lesen |
setShowChannelID() / | Anzeige der Kanalnummer ein- oder ausschalten |
setShowVerticalLines() / | Senkrechte Trennlinien ein- oder ausschalten |
setShowHorizontalLines() / | Waagerechte Trennlinien ein- oder ausschalten |
setRowHeight() / | Zeilenhöhe in Pixeln vorgeben |
setToolDataString() / | Werkzeugtabelle als JSON-String setzen bzw. lesen |
Einfluss einer Benutzerverwaltung
Das Control TcHmiCncToolList wertet das Zugriffsrecht "Operate" aus. Für "Allow" verhält sich das Control unverändert. Bei "Disallow" wird das Control auf folgendes beschränkt:
- Reine Anzeige der Werkzeugdaten

Wenn Sie keine Benutzerverwaltung eingerichtet haben, gilt „Operate" als erlaubt („Allow“) und das Control verhält sich unverändert.