TcHmiCncSettings

Komponente: TcHmiCncSettings
Namespace: TcHmi.Controls.TcHmiCncBase
Verfügbar seit Version: 1.0.0

Beschreibung

Das Control TcHmiCncSettings ermöglicht Ihnen Einstellungen für die CNC HMI anzupassen, die direkt zur Laufzeit der HMI wirksam werden. Sobald von Ihnen ein Control aus dem Produkt TF5310 in der HMI erstmalig verwendet wird, werden die zugehörigen Einstellungen vom Control TcHmiCncSettings dynamisch erzeugt.

TcHmiCncSettings 1:

Bedienung

Die Einstellungen werden in einer Baumstruktur dargestellt.

TcHmiCncSettings 2:

Nr.

Beschreibung

1

Ändern von Zugriffsrechten

2

Löschen von Einstellungen

3

Zurücksetzen von Einstellungen auf Standardwerte

4

Herunterladen aller Einstellungen (Export) als .cncsettings-Datei

5

Hochladen aller Einstellungen (Import). Beim Import werden die vorhandenen Einstellungen überschrieben.

6

Textsuche nach Einstellungen

7

Zurücksetzen der Textsuche

8

Eingabefeld für eine Einstellung. Änderungen werden übernommen, sobald Sie das Eingabefeld verlassen.

Einstellungen zurücksetzen

Jede Einstellung können Sie auf den vordefinierten Standardwert zurücksetzen.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Zurücksetzen der Einstellungen.
Neben jeder Einstellung erscheint ein Icon, um diese Einstellung zurückzusetzen.
2. Klicken Sie auf das Icon, um die zugehörige Einstellung zurückzusetzen.
Sie haben die Einstellung zurückgesetzt. Beim Zurücksetzen einer Einstellung bleiben die konfigurierten Zugriffsrechte erhalten.
TcHmiCncSettings 3:

Einstellungen löschen

Jede Einstellung können Sie gezielt löschen.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Löschen von Einstellungen.
Neben jeder Einstellung erscheint ein Icon, um diese Einstellung zu löschen. mit einem Doppelklick zu löschen.
2. Klicken Sie mit einem Doppelklick auf das Icon, um die Einstellung zu löschen.
Sie haben die Einstellung gelöscht. Beim Löschen einer Einstellung werden die konfigurierten Zugriffsrechte zurückgesetzt.
TcHmiCncSettings 4:

Wenn die Einstellung beim Laden eines Controls neu erzeugt wird, werden als Zugriffsrecht die Standardwerte gesetzt. Standardmäßig können alle Benutzergruppen die Einstellungen anpassen, die für das Control TcHmiCncSettings das Zugriffsrecht „Operate" besitzen.

TcHmiCncSettings 5:

Zugriffsrechte anpassen

Für jede Einstellung können Sie individuell anpassen, welche Benutzergruppe die Einstellung ändern kann.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Ändern von Zugriffsrechten.
Neben jeder Einstellung erscheint ein Icon, um die Zugriffsrechte anzupassen.
2. Klicken Sie auf eines der Icons.
Das Popup-Fenster „Set operate permission“ öffnet sich.
3. Konfigurieren Sie in dem Kontextmenü die Zugriffsrechte für die Benutzergruppen.
4. Klicken Sie auf "Apply", um Ihre Änderungen zu speichern.
Sie haben die Zugriffsrechte angepasst.
TcHmiCncSettings 6:

Wenn Sie eine Einstellung löschen, werden dabei auch die konfigurierten Zugriffsrechte zurückgesetzt.

TcHmiCncSettings 7:

Konfiguration

Das Control TcHmiCncSettings benötigt ein Data Binding zu einem Symbol der TcHmiCnc-Extension. Zulässig sind Data Bindings zum Symbol „CNC.Settings".

TcHmiCncSettings 8:

Virtuelle Tastatur

Für Eingaben stellt Ihnen die HMI eine virtuelle Tastatur bereit. Im Control TcHmiCncSettings können Sie einstellen, ob eine virtuelle Tastatur angezeigt wird, sobald Sie in ein Eingabefeld klicken.

TcHmiCncSettings 9:

Stellen Sie sicher, dass in der TwinCAT HMI Configuration „Auto open" für die Tastatur „Beckhoff.TcHmiKeyboard" aktiviert ist. Ohne die Aktivierung ist die Einstellung „Automatically open keyboard on input fields" wirkungslos.

TcHmiCncSettings 10:

Benutzereinstellungen über TcHmiCncSettings

Das Control TcHmiCncSettings verfügt über keine anpassbaren Einstellungen im Control TcHmiCncSettings.

Tastenkombinationen

Das Control TcHmiCncSettings verfügt über keine spezifischen Tastenkombinationen.

API-Funktionen

Das Control TcHmiCncSettings verfügt über ein öffentliches API, bei dem Sie folgende Funktionen nutzen können.

Funktion

Beschreibung

setJsonTree() /
getJsonTree()

Data Binding zur TcHmiCnc-Extension setzen bzw. lesen. Die Einstellungen sind als JSON strukturiert.

setHierarchical() /
getHierarchical()

Eigenschaftsnamen der Unterknotenelemente setzen bzw. lesen

setNameProp() /
getNameProp()

Eigenschaftsnamen der Beschriftung eines Elements setzen bzw. lesen

setValueProp() /
getValueProp()

Eigenschaftsnamen des Knotenwerts setzen bzw. lesen

Einfluss einer Benutzerverwaltung

Das Control TcHmiCncSettings wertet das Zugriffsrecht „Operate" aus. Für „Allow" verhält sich das Control unverändert. Bei „Disallow" wird das Control auf folgendes beschränkt:

Im dargestellten Beispiel ist das Zugriffsrecht für die Benutzergruppe als „Disallow" eingestellt. Der Benutzergruppe wurde für die Einstellung „Poll interval for CNC data (ms)" jedoch ein Zugriffsrecht erteilt. Die Einstellung "Poll interval for CNC data (ms)" können daher Benutzer in dieser Benutzergruppe anpassen.

TcHmiCncSettings 11:

Wenn Sie keine Benutzerverwaltung eingerichtet haben, gilt „Operate" als erlaubt („Allow“) und das Control verhält sich unverändert.