TcHmiCncScaleRegions
Komponente: TcHmiCncScaleRegionsNamespace: TcHmi.Controls.TcHmiCncBaseVerfügbar seit Version: 1.0.0
Beschreibung
Das Control TcHmiCncScaleRegions ist ein Layout-Container für ein Gitter, welches aus einer konfigurierbaren Anzahl an Spalten und Zeilen besteht. Jeder Zelle können Sie dabei ein weiteres Control zuweisen sowie das Verhalten bei einer Änderung der Zellengröße definieren. Zwischen benachbarten Zellen befinden sich verschiebbare Trenner (1). Im Browser können Sie damit die Größe der angrenzenden Bereiche dynamisch verändern.
Das eingestellte Layout wird lokal im Browser gespeichert, sodass jedes Bediengerät sein eigenes Layout behält.
Bedienung
Das Control TcHmiCncScaleRegions ist ein Layout-Container ohne eigene Bedienoberfläche.
Konfiguration
Das Control TcHmiCncScaleRegions benötigt kein spezielles Data Binding mit der TcHmiCnc-Extension. Die Konfiguration ist ähnlich zu dem Control TcHmiGrid.
Beachten Sie dabei die folgenden Hinweise:
- 1. Stellen Sie die Anzahl der Spalten und Zeilen des Rasters über "Column Options" und "Row Options" ein. Klicken Sie dazu auf den Button "…".
- Es öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie die Zeilen bzw. Spalten parametrieren können.
- 2. Fügen Sie über den Button Add für die Spalten bzw. Zeilen entsprechende Elemente hinzu.
- Das Control erzeugt ein Gitter mit der von Ihnen parametrierten Anzahl an Spalten und Zeilen. In die Zellen des Gitters können Sie Ihre Controls per Drag-and-Drop einfügen.
Sie können mehrere Controls vom Typ TcHmiCncScaleRegions miteinander kombinieren, um eine Zelle in zusätzliche Bereiche aufzuteilen. Fügen Sie dazu in eine beliebige Zelle des Rasters ein weiteres Control vom Typ TcHmiCncScaleRegions ein.
- 3. Geben Sie anschließend den Spalten- bzw. Zeilenindex für diese Zelle an.
- Das Control wird durch den Spalten- bzw. Zeilenindex in die zugehörige Zelle im übergeordneten Gitter einsortiert.
Benutzereinstellungen über TcHmiCncSettings
Das Control TcHmiCncScaleRegions verfügt über keine anpassbaren Einstellungen im Control TcHmiCncSettings.
Tastenkombinationen
Das Control TcHmiCncScaleRegions verfügt über keine spezifischen Tastenkombinationen.
API-Funktionen
Das Control TcHmiCncScaleRegions verfügt über ein öffentliches API, bei dem Sie folgende Funktionen nutzen können:
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
setCellWrap() / | Zellenumbruch ein- oder ausschalten. |
setStateDependingOn() / | Zustandsschlüssel setzen bzw. lesen. Bei einer Änderung lädt das Control die zu diesem Zustand gespeicherten Faktoren. |
Einfluss einer Benutzerverwaltung
Das Control TcHmiCncScaleRegions wertet das Zugriffsrecht „Operate" aus. Für „Allow" verhält sich das Control unverändert. Bei „Disallow" wird das Control auf Folgendes beschränkt:
- Controls in den Zellen sind von Ihnen weiterhin nutzbar (entsprechend ihrer jeweiligen Zugriffsrechte).
- Größenänderungen (ein Verschieben des Trenners) können Sie nicht mehr vornehmen.
Wenn Sie keine Benutzerverwaltung eingerichtet haben, gilt „Operate" als erlaubt („Allow“) und das Control verhält sich unverändert.