TcHmiCncMessageList

Komponente: TcHmiCncMessageList
Namespace: TcHmi.Controls.TcHmiCncBase
Verfügbar seit Version: 1.0.0

Beschreibung

Das Control TcHmiCncMessageList listet Ihnen alle nicht quittierten (d. h. aktiven) Ereignisse aus dem TwinCAT Eventlogger auf. Zusätzlich wird Ihnen eine konfigurierbare Anzahl historischer Meldungen des Eventloggers angezeigt.

TcHmiCncMessageList 1:

Nr.

Beschreibung

1

Liste aller nicht quittierten (d. h. aktiven) Ereignisse aus dem TwinCAT Eventlogger.

2

Liste mit einer konfigurierbaren Anzahl historischer Meldungen des Eventloggers

3

Details zu dem Ereignis. Jede Zeile der Liste zeigt Ihnen zu dem Ereignis folgendes an:

  • Icon für die Schwere des Ereignisses ("Critical", "Error", "Warning", "Info", "Message")
  • Zeitstempel
  • Optional: Quelle des Ereignisses (z. B. PLC, TcCnc.Dec)
  • Anzeigetext
  • Schaltflächen für das Ereignis

4

Die Schaltfläche # erscheint, wenn das Ereignis auf das ausgeführte NC-Programm zurückzuführen ist. Mit einem Klick auf die Schaltfläche gelangen Sie direkt zu der zugehörigen Zeile im NC-Programm.

5

Die Schaltfläche ? erscheint, wenn für das Ereignis eine "Description URL" hinterlegt ist. Die Schaltfläche führt Sie über ein Pop-up-Fenster in der Regel zur Online-Dokumentation des Ereignisses im Beckhoff Information System (Infosys). Bei Ereignissen mit der Quelle "TcCnc" steht Ihnen alternativ eine Offline-Dokumentation zur Verfügung, die über die Schaltfläche ? geöffnet wird.

6

Diese Schaltfläche ist nur für Ereignisse mit der Quelle "TcCnc" verfügbar. Bei einem Klick auf die Schaltfläche erscheint ein QR-Code über ein Pop-up-Fenster, der auf die entsprechende Seite im Infosys verlinkt.

Bedienung

Die Bedienung des Controls TcHmiCncMessageList ist im Abschnitt Beschreibung erläutert.

Konfiguration

Das Control TcHmiCncMessageList benötigt kein spezielles Data Binding mit der TcHmiCnc-Extension.

Benutzereinstellungen über TcHmiCncSettings

Über das Control TcHmiCncSettings können Sie folgende Einstellungen anpassen:

Abschnitt

Einstellung

Standard

Beschreibung

TcCncHmi.MessageList

Number of logged messages displayed

10

Maximale Anzahl historischer Meldungen, die abgerufen und angezeigt werden.

Tastenkombinationen

Das Control TcHmiCncMessageList verfügt über keine spezifischen Tastenkombinationen.

API-Funktionen

Das Control TcHmiCncMessageList verfügt über keine spezifischen API-Funktionen.

Einfluss einer Benutzerverwaltung

Das Control TcHmiCncMessageList verfügt über keine spezielle Änderung des Verhaltens durch das Zugriffsrecht "Operate".