TcHmiCncCombobox
Komponente: TcHmiCncComboboxNamespace: TcHmi.Controls.TcHmiCncBaseVerfügbar seit Version: 1.0.0
Beschreibung
Das Control TcHmiCncCombobox erweitert das Control TcHmi.Controls.Beckhoff.TcHmiCombobox dahingehend, dass Sie sich bei den Auswahloptionen der Combobox zusätzlich Icons als SVG-Dateien anzeigen lassen können.

Die Farbe des Icons können Sie über die CSS-Variable --tchmi-icons-color anpassen.
Bedienung
Die Bedienung ist identisch zu dem Control TcHmi.Controls.Beckhoff.TcHmiCombobox.
Konfiguration
Die Konfiguration des Controls TcHmiCncCombobox ist identisch zu dem Control TcHmi.Controls.Beckhoff.TcHmiCombobox. Dabei benötigen Sie kein spezielles Data Binding mit der TcHmiCnc-Extension. Ein Icon können Sie bei den Auswahloptionen als SVG-Datei wie folgt hinzufügen.
- 1. Öffnen Sie "Src Data".
- Ein zusätzliches Fenster erscheint.
- 2. Fügen Sie über den Button Add ein zusätzliches Element hinzu.
- Jedes Element wird als weitere Auswahloption in der Combobox angezeigt. Im Bild wurden 5 Auswahloptionen hinzugefügt.
- 3. Tragen Sie unter "Image" den Pfad zur SVG-Datei ein.
- 4. Bestätigen Sie die Konfiguration mit OK.
- Sie haben ein Icon hinzugefügt.
Benutzereinstellungen über TcHmiCncSettings
Das Control TcHmiCncCombobox verfügt über keine anpassbaren Einstellungen im Control TcHmiCncSettings.
Tastenkombinationen
Folgende Tastenkombinationen können Sie bei dem Control TcHmiCncCombobox nutzen.
Tastenkombination | Aktion |
|---|---|
Pfeil hoch / runter | Navigation in der Combobox |
Esc | Combobox schließen |
API-Funktionen
Das Control TcHmiCncCombobox verfügt über ein öffentliches API, bei dem Sie folgende Funktionen nutzen können.
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
setDataHeight() / | Höhe einer Auswahloption in der Combobox setzen bzw. lesen. |
setShortcuts() / | Tastenbedienung ein- oder ausschalten. |
Einfluss einer Benutzerverwaltung
Das Control TcHmiCncCombobox wertet das Zugriffsrecht „Operate" aus. Für „Allow" verhält sich das Control unverändert. Bei „Disallow" wird das Control auf Folgendes beschränkt:
- Anzeige der zuletzt gewählten Auswahloption. Eine Änderung der Auswahloption ist nicht möglich.

Wenn Sie keine Benutzerverwaltung eingerichtet haben, gilt „Operate" als erlaubt („Allow“) und das Control verhält sich unverändert.