TcHmiCncAxisList
Komponente: TcHmiCncAxisListNamespace: TcHmi.Controls.TcHmiCncBaseVerfügbar seit Version: 1.0.0
Beschreibung
Das Control TcHmiCncAxisList zeigt Ihnen eine Übersicht der CNC-Achsen eines Kanals.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Die Positionsanzeige können Sie über die Combobox zwischen Achskoordinaten (ACS) und Programmierkoordinaten (PCS) wechseln. |
2 | Über die Combobox können Sie zwischen einer Anzeige von "Distance to go", "Active Feedrate", "Position Lag" und "Torque" wechseln. |
3 | Ein vorhandener Punkt zeigt Ihnen an, ob die Achse Enabled ist. |
4 | Ein grauer Hintergrund im Achsnamen zeigt Ihnen an, dass die Achse nicht referenziert ist. |
5 | Über den Button können Sie sich Online-Daten der Achse anzeigen. |
6 | Eine Achse im Fehlerzustand wird Ihnen mit roten Linien ober- und unterhalb des Achsnamens angezeigt. |
Bedienung
In den Betriebsarten "Automatik", "Referenz" und "Standby" bietet Ihnen das Control TcHmiCncAxisList reine Anzeigefunktionen. In den Betriebsarten "MDI" und "Manual" stellt Ihnen das Control zusätzliche Schaltflächen zur Verfügung, mit denen Sie eine Achse verfahren können.
- Sie sind in der Betriebsart „MDI" und haben eine Achse durch einen Klick auf die gewünschte Achse ausgewählt.
- 1. Wählen Sie über die Combobox eine der vordefinierten Verfahrbewegungen aus.
- 2. Parametrieren Sie die Verfahrbewegung.
- 3. Über diesen Button starten Sie die Verfahrbewegung.
- 4. Über diesen Button stoppen Sie die Verfahrbewegung.
- 5. Über diesen Button können Sie eine Referenzfahrt initiieren.
![]() | Überschreiben des MDI-Strings Für die Verfahrbewegung wird automatisiert ein MDI-String erzeugt, der eine vorhandene Eingabe überschreibt. |
- Sie sind in der Betriebsart „Manual" und haben eine Achse durch einen Klick auf die gewünschte Achse ausgewählt.
- 1. Stellen Sie ein, ob die Achse kontinuierlich oder in festen Schritten verfahren werden soll.
- 2. Stellen Sie ein, ob eine kinematische Transformation („Trafo“) beim Verfahren genutzt wird.
- 3. Stellen Sie ein, ob das Effektorkoordinatensystem („ECS“) genutzt wird.
- 4. Stellen Sie ein, ob per Eilgang („Rapid“) verfahren wird.
- 5. Stellen Sie über die Combobox ein, welche Nullpunktverschiebung genutzt wird.
- 6. Setzen Sie bei Bedarf eine neue Nullpunktverschiebung. Diese Schaltfläche wird bei der Nullpunktverschiebung G53 ausgeblendet.
- 7. Stellen Sie den Vorschub fürs Verfahren der Achse ein.
- 8. Über die Schaltflächen + bzw. – verfahren Sie die Achse.
- 9. Optional: Verfahren Sie die Achse über ein Handrad.
- 10. Optional: Stellen Sie die Handradauflösung ein.
- Bei referenzierten Achsen wird die Achsposition im Vergleich zu den Softwareendlagen angezeigt (11)
Konfiguration
Das Control TcHmiCncAxisList benötigt ein Data Binding zu einem Symbol der TcHmiCnc-Extension. Dabei können Sie drei unterschiedliche Achslisten nutzen:
- Achsen des jeweils angewählten Kanals.
- Achsen eines spezifischen Kanals. Die Achsliste bleibt auch bei der Anwahl eines anderen Kanals erhalten.
- Alle Achsen
Achsen mit der Zeichenkette "_dx" im Achsnamen werden Ihnen in der Liste in allen drei Fällen nicht angezeigt.

Nr. | Data Binding | Symbol |
|---|---|---|
1 | Channel/Axis Data | CNC.Data.ChannelClientSelected |
2 | Channel/Axis Data | CNC.Data.Channel.<Kanal> (Bei CNC.Data.Channel.2 werden nur die Achsen in diesem Kanal angezeigt) |
3 | Channel/Axis Data | CNC.Data.Axes |
![]() | Keinem Kanal zugeordnete Achsen Beachten Sie, dass bei der Anzeige aller Achsen auch Achsen angezeigt werden, die keinem Kanal zugeordnet sind. Achsen, die keinem Kanal zugeordnet sind, können Sie nicht verfahren. Die beschriebenen Kontextmenüs in den Betriebsarten "MDI" und "Manual" zum Verfahren der Achsen können Sie in diesem Fall nicht nutzen. |
Benutzereinstellungen über TcHmiCncSettings
Über das Control TcHmiCncSettings können Sie folgende Einstellungen anpassen:
Abschnitt | Einstellung | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|---|
TcCncHmi | Decimal places | 3 | Nachkommastellen der Achspositionsanzeige |
TcCncHmi | Decimal places for feedrate display | 0 | Nachkommastellen der Vorschubwertanzeige |
TcCncHmi.Axis List View | Auto change axis name on #TRAFO ON/OFF |
| Bei |
Tastenkombinationen
Folgende Tastenkombinationen können Sie bei dem Control TcHmiCncAxisList nutzen:
Tastenkombination | Aktion |
|---|---|
Enter | Der Wert im Eingabefeld wird übernommen und zur Steuerung geschrieben. |
API-Funktionen
Das Control TcHmiCncAxisList verfügt über ein öffentliches API, bei dem Sie die folgenden Funktionen nutzen können:
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
setDataSymbol() / | Tauscht das Datensymbol aus. Kanal-, Achs- und Spindelsymbole werden gleichermaßen angenommen und automatisch erkannt. |
setShowChannelID() / | Anzeige der Kanal-ID ein- oder ausschalten. |
setFilterStopConditions1() / | Filter für Stoppbedingung 1 setzen bzw. lesen. |
setFilterStopConditions2() / | Filter für Stoppbedingung 2 setzen bzw. lesen. |
setShowVerticalLines() / | Senkrechte Trennlinien ein- oder ausschalten. |
setShowHorizontalLines() / | Waagerechte Trennlinien ein- oder ausschalten. |
setRowHeight() / | Zeilenhöhe in Pixeln vorgeben. |
setAxisArrayConnect() / | Achsdaten direkt übergeben, anstatt sie über das Datensymbol zu beziehen. |
setChannelMode() / | Kanalmodus vorgeben und damit steuern, welches Panel angezeigt wird. |
setManualOperation() / | Zustand des Handbetriebs setzen bzw. lesen — Jog-Modus, Inkrement, Rapid, Trafo, ECS und gewählte Nullpunktverschiebung. |
Einfluss einer Benutzerverwaltung
Das Control TcHmiCncAxisList wertet das Zugriffsrecht „Operate" aus. Für „Allow" verhält sich das Control unverändert.
Beschränkungen des Controls im Zugriffsrecht „Disallow":
- Alle Achswerte und Zustände werden Ihnen ausschließlich angezeigt.
- Die beiden Comboboxen bleiben bedienbar, da sie nur die Anzeige umschalten.
- Die Detailansicht einer Achse können Sie weiterhin öffnen.
- In der MDI-Betriebsart bleibt die Combobox zur Auswahl der Verfahrbewegung bedienbar, da die Verfahrbewegung erst mit einem Klick auf Start ausgeführt wird.

Wenn Sie keine Benutzerverwaltung eingerichtet haben, gilt „Operate" als erlaubt („Allow“) und das Control verhält sich unverändert.
