SysMillContourPocket - Konturtasche fräsen

Dieser Zyklus dient dem Fräsen einer Konturtasche.

Die geometrische Beschreibung der Konturtasche in der X- und Y-Achse erfolgt über eine Konturdefinition Konturdefinition.

Der Konturtasche können zudem bis zu 10 Inselkonturen hinzugefügt werden. Um die Anwendung des Konturfräsens zu erleichtern, kann die Kontur der Tasche mit den Inselregionen überlappen. Durch eine interne Schnittpunktberechnung werden die relevanten Bereiche herausgerechnet.

Inselkonturen dürfen sich nicht überlappen. Wenn sich Inselkonturen überlappen, müssen sie als eine Inselkontur programmiert werden.

Es ist möglich, eine Konturtasche mit verschiedenen Fräserradien zu bearbeiten. Mehr Informationen dazu finden sich in der entsprechenden Zyklusbeschreibung.

Zum Fräsen der Konturtasche wird das Werkzeug über einem berechneten Eintauchpunkt abgesenkt. Bei komplexen Konturtaschen kann ein erneutes Eintauchen während der Ebenenbearbeitung notwendig sein. Schneidet der Fräser nicht über Mitte, so können die Eintauchstellen im Voraus berechnet und durch einen Vorbohrzyklus bearbeitet werden.

Im Zyklus wird das Werkzeug inkrementell mit einer helikalen oder vertikalen Bewegung entlang der Z-Achse zugestellt. Die Tasche wird für jede Bearbeitungshöhe konturparallel ausgefräst. Um Rückstände zu vermeiden, wird die Zustellung in der XY-Ebene auf den Werkzeugradius begrenzt.

Hinweis

Enthält die Konturtasche Inseln oder komplexe geometrische Formen, ist es möglich, dass die maximale Zustellung in der XY-Ebene verletzt wird und der Fräser mit vollem Umfang in das Material einfährt. Dies muss bei der Auswahl des Fräsvorschubs berücksichtigt werden.

SysMillContourPocket - Konturtasche fräsen 1:
SysMillContourPocket