Parametrierung
Erforderliche Versorgungsparameter
Versorgungsparameter | Beschreibung |
@P1 | Bezugsebene (absolut) |
@P2 | Rückzugsebene (absolut) |
@P3 | Sicherheitsabstand in Z (relativ zur Bezugsebene/ Bearbeitungshöhe) |
@P4 | Taschentiefe (relativ zur Bezugsebene ) |
@P5 | Maximale Zustellung in Z |
@P6 | Maximale Zustellung in XY (Maximal V.G.WZ_AKT.R wird empfohlen um Restmaterial zu vermeiden) |
@P50 | Identifikationsnummer der Taschenkontur |
Optionale Versorgungsparameter
Versorgungsparameter | Beschreibung |
@P7 | Steigung der Eintauchhelix Standardwert = 10% des Werkzeugradius |
@P8 | Radius der Eintauchhelix Standardwert = 50% des Werkzeugradius |
@P15 | Schlichtaufmaß am Grund Standardwert = 0 |
@P16 | Schlichtaufmaß am Rand Standardwert = 0 |
@P20 | Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min) |
@P21 | Zustellvorschub beim Schruppen in Z (Angaben in mm/min, inch/min) |
@P22 | Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen |
@P23 | Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für das Fräsen in der XY Ebene |
@P25 | Spindeldrehzahl beim Schlichten (Angaben in U/min) Standardwert ist die Spindeldrehzahl bei Zyklusaufruf |
@P30 | Bearbeitungsrichtung "ClimbMilling" oder 0: Gleichlauffräsen (Standard) "UpCutMilling" oder 1: Gegenlauffräsen |
@P31 | Bearbeitungsmodus "Roughing" oder 1: Schruppen "Finishing" oder 2: Schlichten "Roughing+Finishing" oder 3: Schruppen und Schlichten (Standardwert) |
@P32 | Zustellmodus in Z 1: Senkrecht 2: Helikal (Standard) |
@P135 | Maximale Zustellung in XY beim Randschlichten Standardwert ist die maximale Zustellung in XY beim Schruppen |
@P170 | Maximale Zustellung in XY beim Bodenschlichten Standardwert ist die maximale Zustellung in XY beim Schruppen |
@P171 | Vorschubgeschwindigkeit beim Eintauchen in bereits gefräste Bereiche Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen für die Zustellung in Z |
@P183 | Maximale Strecke mit Vollumschlingung, bevor das Werkzeug neu eingetaucht wird. Achtung: Bei Konturen mit Inseln und Engstellen kann es zu Vollumschlingungen oberhalb dieses Schwellenwerts kommen. Standardmäßig wird kein neues Eintauchen ausgeführt (Wert = 0). Verfügbar ab CNC-Version V3.1.3121.0. |
@P184 | Maximale Strecke im Leerlauf, bevor das Werkzeug zurückgezogen wird. Leerlauf entsteht, wenn der Fräser im Vorschub ohne Materialabtrag auf Bearbeitungshöhe positioniert wird. Dieser Parameter definiert, ab welcher Leerlaufdistanz der Fräser zurückgezogen und neu zugestellt wird. Standardwert ist der fünffache Werkzeugdurchmesser. Verfügbar ab CNC-Version V3.1.3121.0. |
@P51 | Identifikationsnummer einer Inselkontur |
@P52 | Identifikationsnummer einer Inselkontur |
@P53 | Identifikationsnummer einer Inselkontur |
@P54 | Identifikationsnummer einer Inselkontur |
@P55 | Identifikationsnummer einer Inselkontur |
@P56 | Identifikationsnummer einer Inselkontur |
@P57 | Identifikationsnummer einer Inselkontur |
@P58 | Identifikationsnummer einer Inselkontur |
@P59 | Identifikationsnummer einer Inselkontur |
@P60 | Identifikationsnummer einer Inselkontur |
Die Funktion der Parameter, welche in der XY-Ebene wirken, ergibt sich zum Großteil aus folgender Grafik:
Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.

Parameter, welche sich hauptsächlich auf die Z-Achse beziehen, können über folgende Grafik nachvollzogen werden: