Kanalschnittstelle zum Lesen öffnen
Syntax Anwahl Lesen von Kanalschnittstelle DYN_CS: |
#TRACK CHAN ON [ DYN_CS=.. [SUPERIMPOSE] [FILTER=..] [WAIT] ] |
DYN_CS=.. | CNC-Kanalnummer als Quelle des dynamischen Koordinatensystems, welchem auf PCS Ebene gefolgt werden soll. Die gelieferten Koordinaten werden auf MCS- oder PCS- (siehe SUPERIMPOSE) Ebene wie bei einem Achsoffset überlagert. Bereich der Kanalnummer [1; 12] |
SUPERIMPOSE | Überlagerung des dynamischen Koordinatensystems auf PCS-Ebene. Wenn die Überlagerung nicht verwendet wird, werden die Werte im Maschinenkoordinatensystem (MCS) gelesen. |
FILTER=.. | Angabe der Anzahl von Takten, über die ein möglicher Positionssprung, beim Ein- oder Auskoppeln geglättet werden soll. Wert = 0 : Filter ist aus Wert > 0 : Filter wird mit explizit angegebener Anzahl Takten eingeschaltet. Ohne Angabe von FILTER wird der Filter mit dem Standardwert 200 eingeschaltet. |
WAIT | Bei aktiver Filterung wird vor Ausführung der nächsten NC-Zeile gewartet, bis die Kopplung komplett eingeschaltet ist. Ist dieser Modus nicht angegeben (Standard), so wird fliegend eingekoppelt. |
Syntax Anwahl Lesen von Kanalschnittstelle EXTEND: |
#TRACK CHAN ON [ EXTEND=.. MAX_SCALE=.. MAX_EQUID=.. ] |
EXTEND=.. | CNC-Kanalnummer des Masterkanals, von dem der Radius gelesen wird. Der aktuelle Kanal verwendet den Radius zur Berechnung der Skalierungs- oder Äquidistantengeometrie. Bereich der Kanalnummer [1; 12] |
MAX_SCALE=.. | Maximaler Skalierungsradius, normalisierender Wert für die Berechnung des aktuellen Skalierungsfaktors. |
MAX_EQUID=.. | Maximaler Äquidistanten-Radius für die Berechnung der Extend-Funktionalität. |
Syntax Anwahl Lesen von Kanalschnittstelle ESCAPE: |
#TRACK CHAN ON [ ESCAPE=.. START_POS=.. EXTEND_PARAM=.. ] |
ESCAPE=.. | CNC-Kanalnummer des Rückzugskanals. Bereich der Kanalnummer [1; 12] |
START_POS=.. | Angabe CNC-Kanalnummer. Die Startposition wird von diesem Kanal verwendet (üblicherweise Senkkanal). Die Kanalschnittstelle des angegebenen Kanals muss zuvor mit #CHANNEL INTERFACE ON [ESCAPE] aktiviert sein |
EXTEND_PARAM=.. | Angabe CNC-Kanalnummer. Die Rückzugsberechnung wird abhängig von den Extend-Parametern durchgeführt (z.B. MAX_SCALE). Daher ist eine Referenz zum EXTEND-Kanal notwendig [siehe #CHANNEL INTERFACE ON [EXTEND] ]. |
Syntax Abwahl Lesen von Kanalschnittstelle DYN_CS: |
#TRACK CHAN OFF [ [ DYN_CS | EXTEND | ESCAPE ] [SUPERIMPOSE] NO_POS_SYNC ] ] |
DYN_CS | Deaktivieren der DYN_CS Kanalschnittstelle dieses Kanals. |
EXTEND | Deaktivieren der EXTEND Kanalschnittstelle dieses Kanals. |
ESCAPE | Deaktivieren der ESCAPE Kanalschnittstelle dieses Kanals. |
SUPERIMPOSE | Deaktivieren der PCS-Überlagerung des dynamischen Koordinatensystems. |
NO_POS_SYNC | Unterdrücken der Positionssynchronisierung des Kanals bei Deaktivierung des Kanalinterfaces. Beim Deaktivieren der Kanalschnittstelle wird im Standardfall die Position des Kanals synchronisiert (vgl. hierzu #CHANNEL INIT [CMDPOS]). Um diese Synchronisierung zu unterdrücken – beispielsweise während aufeinanderfolgenden Drehungen während aktiver Schnittstelle – kann diese Option im Befehl verwendet werden. Während des Ausschaltens der Kanalschnittstelle muss die Position dieses Kanals synchronisiert werden (vgl. hierzu #CHANNEL INIT [CMDPOS]). Um diese Synchronisierung zu unterdrücken, beispielsweise während aufeinanderfolgenden Drehungen während aktiver Schnittstelle, kann diese Erweiterung im NC-Befehl ausgewählt werden. |
![]() | Sind im NC-Befehle #TRACK CHAN OFF weder DYN_CS, EXTEND noch ESCAPE angegeben, so werden alle Kanalschnittstellen deaktiviert. |