Nutzdaten
![]() | Nicht belegte Dynamikwerte werden mit maximal möglichem Wert belegt. |
Werden nachfolgende Dynamikwerte nicht oder mit Werten kleiner gleich Null belegt, so wird dies ignoriert und stattdessen der maximal mögliche Wert verwendet.
- Bei Geschwindigkeitswerten wird wie bei einer G0-Bewegung die maximal mögliche Geschwindigkeit verwendet.
- Bei Beschleunigungswerten wird der maximale Beschleunigungswert derjenigen Achse verwendet, die bei der Bewegung auf der vorgegebenen Bahn die geringste Dynamik besitzt.
- Bei Ruckwerten wird derjenige Ruck verwendet, bei dem die Rampenzeit 1 Takt beträgt.
Kommandierte Daten – Spülbewegung | |
Beschreibung | Steuerdaten für Spülbewegung |
ST-Pfad | gpCh[channel_idx]^. bahn_mc_control.jumping.command_w |
ST-Name | HLI_JUMPING_COMMAND |
| |
ST-Element | .inversion_point.distance |
Datentyp | DINT |
Beschreibung/ Besonderheiten | Die Rückzugsbewegung wird bis zur angegebenen Distanz auf dem Rückzugspfad ausgeführt. Einheit [0.1 µm] Folgende Spezialfälle können parametriert werden:
inversion_point.distance <= HLI_JUMP_ABORT_EMERGENCY (= -2): Notfallabbruch der aktuellen Spülbewegung, Bremsdynamik entspricht der Notfalldynamik |
|
|
ST-Element | .inversion_point.height |
Datentyp | DINT |
Beschreibung/ Besonderheiten | Die Rückzugsbewegung wird bis zu der absoluten Höhe in der Z-Achse ausgeführt. Falls die angegebene Z-Höhe kleiner als die aktuelle Höhe ist, wird keine Spülbewegung ausgeführt. Einheit [0.1 µm] |
|
|
ST-Element | .float_point.distance |
Datentyp | DINT |
Beschreibung/ Besonderheiten | Bei einer float_point.distance > 0 wird die Spülbewegung bei der Wiederannäherung ans Werkstück bei der angegebene Distanz vor dem Ende abgebrochen. Einheit [0.1 µm]
|
|
|
ST-Element | .float_point.velocity |
Datentyp | UDINT |
Beschreibung/ Besonderheiten | Geschwindigkeit, die beim Erreichen des float_point soll. Parameter ist nicht verfügbar. Einheit [0.1 mm/min] |
|
|
ST-Element | .dyn_forward.velocity |
Datentyp | UDINT |
Beschreibung/ Besonderheiten | Geschwindigkeitsvorgabe für die Spülbewegung beim Fahren in Vorwärtsrichtung. |
|
|
ST-Element | .dyn_forward.acceleration |
Datentyp | UDINT |
Beschreibung/ Besonderheiten | Beschleunigungsvorgabe für die Spülbewegung beim Fahren in Vorwärtsrichtung. |
|
|
ST-Element | .dyn_forward.jerk |
Datentyp | UDINT |
Beschreibung/ Besonderheiten | Ruckvorgabe für die Spülbewegung beim Fahren in Vorwärtsrichtung (bis auf Ruck beim Abbauen der negativen Beschleunigung) |
|
|
ST-Element | .dyn_forward.jerk_final |
Datentyp | UDINT |
Beschreibung/ Besonderheiten | Ruckvorgabe für die Spülbewegung beim Fahren in Richtung des Werkstücks für das Abbauen der negativen Beschleunigung in der letzten Bewegung. Dieser Parameter ermöglicht einen sanften Übergang von der Spülbewegung zum weiteren Erodierprozess. Einheit [mm/s³] |
|
|
ST-Element | .dyn_backward.jerk |
Datentyp | UDINT |
Beschreibung/ Besonderheiten | Ruckvorgabe für die Spülbewegung beim Fahren in Rückwärtsrichtung |
|
|
ST-Element | .dyn_backward.acceleration |
Datentyp | UDINT |
Beschreibung/ Besonderheiten | Beschleunigungsvorgabe für die Spülbewegung beim Fahren in Rückwärtsrichtung |
|
|
ST-Element | .dyn_backward.velocity |
Datentyp | UDINT |
Beschreibung/ Besonderheiten | Geschwindigkeitsvorgabe für die Spülbewegung beim Fahren in Rückwärtsrichtung |
|
|
ST-Element | .dyn_backward.jerk_final |
Datentyp | UDINT |
Beschreibung/ Besonderheiten | Ruckvorgabe für die Spülbewegung beim Fahren in Richtung des Werkstücks für das Abbauen der negativen Beschleunigung. |
|
|
ST-Element | .dyn_emergency.acceleration |
Datentyp | UDINT |
Beschreibung/ Besonderheiten | Beschleunigungsvorgabe für das Abbremsen bei Notfallabbruch der Spülbewegung. |
|
|
ST-Element | .dyn_emergency.jerk |
Datentyp | UDINT |
Beschreibung/ Besonderheiten | Ruckvorgabe für das Abbremsen bei Notfallabbruch der Spülbewegung. |
Statusdaten – Spülbewegung | |
Beschreibung | Statusdaten der Control Unit des Spülbewegung. |
ST-Pfad | gpCh[channel_idx]^.bahn_mc_control.jumping.state_r |
ST-Name | HLI_JUMPING_STATE |
| |
ST-Element | .float_distance |
Datentyp | UDINT |
Beschreibung | Distanz zwischen den Positionen der Z-Achse bei Abbruch der Spülbewegung und dem Start-/ Endpunkt der Spülbewegung. Einheit [0.1 µm] |
|
|
ST-Element | .is_active |
Datentyp | BOOL |
Beschreibung | Dieses Datum signalisiert, ob eine Spülbewegung aktiv ist. |