Rückzugskanal
Mit P-CHAN-00430 kann die Anfragen zum Auslösen einer Rückzugsbewegung (negative externe Geschwindigkeit, Jump) unterdrückt werden, solange bis das Initialisierungsprogramm beendet ist.
P-CHAN-00430 | Unterdrückung von Rückzugsbewegungen |
Beschreibung | Parameter für Rückzugskanal beim Senkerodieren. Unterdrückt die Anfragen zum Auslösen einer Rückzugsbewegung (negative externe Geschwindigkeit bei Spülbewegung) bis das Initialisierungsprogramm beendet ist. |
Parameter | no_backward_before_prg_end |
Datentyp | BOOLEAN |
Datenbereich | TRUE/FALSE |
Dimension | - |
Standardwert | FALSE |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3108.5 Parameter ist nur wirksam im Rückzugskanal, wenn dieser vor der ersten Rückzugsbewegung initialisiert wurde. |